Menu Ricerca

Sfere di trasporto - Impieghi gravosi

Disponibile

Le unità di trasferimento a sfera per impieghi gravosi hanno una portata elevata e sono pensate per durare nel tempo. Incorporano una sigillatura anti-polvere e un foro per l'eliminazione della sporcizia che garantiscono massima efficienza e un funzionamento ottimale.

Codice Serie: SR6454 ,SR6455

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
12 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro sfera Altezza corpo Diametro corpo Altezza testa Diametro Acquista
21,2096 € - 28,427 € 88 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
22.2 mm
20.7 mm
36.0 mm
9.8 mm
45.0 mm
12,3958 € - 34,8771 € 140 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.7 mm
17.0 mm
20.0 mm
20.0 mm
20.0 mm
29,46 € - 82,8825 € 38 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.4 mm
28.0 mm
35.0 mm
7.0 mm
35.0 mm
4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
19.0 mm
26.0 mm
30.0 mm
4.0 mm
30.0 mm
25 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.4 mm
32.0 mm
13.0 mm
52,6953 € - 70,6182 € 15 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
39.7 mm
46.0 mm
60.0 mm
55.0 mm
60.0 mm
38,636 € - 51,7696 € 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
31.7 mm
37.0 mm
50.0 mm
45.0 mm
50.0 mm
Richiedi il lead time qui
15.8 mm
4.0 mm
29,6075 € - 39,6825 € 40 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
30.0 mm
23.0 mm
45.0 mm
13.8 mm
55.0 mm
12,7311 € - 17,0642 € Richiedi il lead time qui
12.7 mm
17.0 mm
20.0 mm
2.0 mm
20.0 mm
18,0838 € - 24,2414 € 37 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
19.0 mm
26.0 mm
30.0 mm
30.0 mm
30.0 mm
28,3197 € - 79,699 € 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.4 mm
28.0 mm
35.0 mm
35.0 mm
35.0 mm
Sfera di trasporto 22.2 mm 180.0 kg 45.0 mm 9.8 mm

10302101

Fascia di prezzo
28,427 € - 21,2096 €

Livelli di giacenza
88 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza testa
    9.8 mm
  • Altezza totale
    30.5 mm
  • Diametro
    45.0 mm
  • Diametro corpo
    36.0 mm
  • Altezza corpo
    20.7 mm
Sfera di trasporto 12.7 mm 25.0 kg 20.0 mm 20.0 mm

10302149

Fascia di prezzo
34,8771 € - 12,3958 €

Livelli di giacenza
140 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza testa
    20.0 mm
  • Altezza totale
    48.0 mm
  • Diametro
    20.0 mm
  • Diametro corpo
    20.0 mm
  • Altezza corpo
    17.0 mm
Sfera di trasporto 25.4 mm 125.0 kg 35.0 mm 7.0 mm

10302170

Fascia di prezzo
82,8825 € - 29,46 €

Livelli di giacenza
38 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza testa
    7.0 mm
  • Altezza totale
    35.0 mm
  • Diametro
    35.0 mm
  • Diametro corpo
    35.0 mm
  • Altezza corpo
    28.0 mm
Sfera di trasporto 19.0 mm 50.0 kg 30.0 mm 4.0 mm

10302156


Livelli di giacenza
4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza testa
    4.0 mm
  • Altezza totale
    30.0 mm
  • Diametro
    30.0 mm
  • Diametro corpo
    30.0 mm
  • Altezza corpo
    26.0 mm
Sfera di trasporto 25.4 mm 240.0 kg 50.8 mm 13.0 mm

10302354


Livelli di giacenza
25 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza testa
    13.0 mm
  • Altezza totale
    45.0 mm
  • Altezza corpo
    32.0 mm
  • Diametro sfera
    25.4 mm
  • Capacità di carico con sfera verso il basso
    240.0 kg
Sfera di trasporto 39.7 mm 500.0 kg 60.0 mm 55.0 mm

10302330

Fascia di prezzo
70,6182 € - 52,6953 €

Livelli di giacenza
15 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza testa
    55.0 mm
  • Altezza totale
    105.0 mm
  • Diametro
    60.0 mm
  • Diametro corpo
    60.0 mm
  • Altezza corpo
    46.0 mm
Sfera di trasporto 31.7 mm 250.0 kg 50.0 mm 45.0 mm

10302347

Fascia di prezzo
51,7696 € - 38,636 €

Livelli di giacenza
20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza testa
    45.0 mm
  • Altezza totale
    85.0 mm
  • Diametro
    50.0 mm
  • Diametro corpo
    50.0 mm
  • Altezza corpo
    37.0 mm
Sfera di trasporto 15.8 mm 10.0 kg 31.0 mm 4.0 mm

10302125


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza testa
    4.0 mm
  • Diametro sfera
    15.8 mm
  • Capacità di carico con sfera verso il basso
    10.0 kg
  • Codice doganale
    8301300000
Sfera di trasporto 30.0 mm 350.0 kg 55.0 mm 13.8 mm

10302118

Fascia di prezzo
39,6825 € - 29,6075 €

Livelli di giacenza
40 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza testa
    13.8 mm
  • Altezza totale
    36.8 mm
  • Diametro
    55.0 mm
  • Diametro corpo
    45.0 mm
  • Altezza corpo
    23.0 mm
Sfera di trasporto 12.7 mm 25.0 kg 20.0 mm 2.0 mm

10302132

Fascia di prezzo
17,0642 € - 12,7311 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza testa
    2.0 mm
  • Altezza totale
    20.0 mm
  • Diametro
    20.0 mm
  • Diametro corpo
    20.0 mm
  • Altezza corpo
    17.0 mm
Acciaio al carbonio Sfera di trasporto 55.0 mm (H) 30.0 mm

10302163

Fascia di prezzo
24,2414 € - 18,0838 €

Livelli di giacenza
37 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza testa
    30.0 mm
  • Altezza totale
    55.0 mm
  • Diametro
    30.0 mm
  • Diametro corpo
    30.0 mm
  • Altezza corpo
    26.0 mm
Sfera di trasporto 25.4 mm 125.0 kg 35.0 mm 35.0 mm

10302187

Fascia di prezzo
79,699 € - 28,3197 €

Livelli di giacenza
50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza testa
    35.0 mm
  • Altezza totale
    75.0 mm
  • Diametro
    35.0 mm
  • Diametro corpo
    35.0 mm
  • Altezza corpo
    28.0 mm