Le sfere di trasporto Euro sono ideali per applicazioni quali movimentazione di merci e bagagli, catene di montaggio, carico macchinari, sistemi con porte a scorrimento, banchi di lavorazione. Le sfere di trasporto Euro hanno una speciale boccola cuscinetto in acciaio temprato, foro per l'eliminazione della sporcizia e guarnizione in feltro di lana. Si montano con le clip di fissaggio della gamma Essentra.
Codice Serie: SR6422
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro sfera | Altezza corpo | Diametro corpo | Materiale cuscinetto | Capacità di carico con sfera verso l'alto | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Richiedi il lead time qui |
1.181 in
30.0 mm
|
0.543 in
13.8 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
440.9 lbs
200.0 kg
|
|||
| 10,0346 € - 13,4555 € | 92 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.622 in
15.8 mm
|
0.386 in
9.8 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Poliammide
|
22 lbs
10.0 kg
|
||
| 10302057 | 17,8155 € - 50,1183 € | Richiedi il lead time qui |
0.622 in
15.8 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
83.8 lbs
38.0 kg
|
|
| 19,1436 € - 53,8652 € | 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.874 in
22.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
220.5 lbs
100.0 kg
|
||
| 15,8569 € - 44,6247 € | 103 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.622 in
15.8 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
83.8 lbs
38.0 kg
|
||
| 8,4382 € - 11,3091 € | 86 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.874 in
22.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
Acciaio al carbonio
|
352.7 lbs
160.0 kg
|
||
| 28 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.874 in
22.2 mm
|
0.386 in
9.8 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
Poliammide
|
44.1 lbs
20.0 kg
|
|||
| 10,7456 € - 14,3946 € | 54 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.874 in
22.2 mm
|
0.386 in
9.8 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
Acciaio al carbonio
|
352.7 lbs
160.0 kg
|
||
| Richiedi il lead time qui |
1.752 in
44.5 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
2.441 in
62.0 mm
|
Acciaio al carbonio
|
1344.8 lbs
610.0 kg
|
|||
| 7,8077 € - 10,4639 € | 112 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.622 in
15.8 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Acciaio al carbonio
|
132.3 lbs
60.0 kg
|
||
| 17,3862 € - 23,2889 € | 8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.181 in
30.0 mm
|
0.543 in
13.8 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Acciaio al carbonio
|
661.4 lbs
300.0 kg
|
||
| 5,9429 € - 7,9552 € | 615 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.622 in
15.8 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Acciaio al carbonio
|
132.3 lbs
60.0 kg
|
||
| 14,73 € - 41,4412 € | 140 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.181 in
30.0 mm
|
0.543 in
13.8 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Acciaio al carbonio
|
661.4 lbs
300.0 kg
|
||
| 11,953 € - 16,0179 € | Richiedi il lead time qui |
0.874 in
22.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
Poliammide
|
44.1 lbs
20.0 kg
|
||
| 37,1872 € - 104,6596 € | 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.181 in
30.0 mm
|
0.543 in
13.8 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
440.9 lbs
200.0 kg
|
||
| 21,2498 € - 59,8094 € | Richiedi il lead time qui |
0.874 in
22.2 mm
|
0.386 in
9.8 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
220.5 lbs
100.0 kg
|
||
| 8,237 € - 23,1857 € | 130 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.622 in
15.8 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Poliammide
|
22 lbs
10.0 kg
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare