Menu Ricerca

Shaft Collar One Piece Semi-Split

In produzione

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
16 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Altezza collare Dimensioni vite Diametro foro Diametro esterno Acquista
Richiedi il lead time qui
11.0 mm
M4
10.0 mm
26.0 mm
Richiedi il lead time qui
13.0 mm
M5
16.0 mm
36.0 mm
Richiedi il lead time qui
15.0 mm
M5
25.0 mm
48.0 mm
Richiedi il lead time qui
15.0 mm
M6
35.0 mm
60.0 mm
Richiedi il lead time qui
9.0 mm
M3
6.0 mm
20.0 mm
Richiedi il lead time qui
11.0 mm
M4
14.0 mm
32.0 mm
Richiedi il lead time qui
15.0 mm
M5
20.0 mm
42.0 mm
Richiedi il lead time qui
15.0 mm
M6
30.0 mm
55.0 mm
Richiedi il lead time qui
15.0 mm
M6
40.0 mm
65.0 mm
Richiedi il lead time qui
11.0 mm
M4
12.0 mm
30.0 mm
Richiedi il lead time qui
15.0 mm
M5
18.0 mm
42.0 mm
Richiedi il lead time qui
15.0 mm
M6
28.0 mm
55.0 mm
Richiedi il lead time qui
9.0 mm
M3
8.0 mm
22.0 mm
Richiedi il lead time qui
13.0 mm
M5
15.0 mm
36.0 mm
Richiedi il lead time qui
15.0 mm
M5
22.0 mm
48.0 mm
Richiedi il lead time qui
15.0 mm
M6
32.0 mm
60.0 mm
Collare per albero 10.0 mm 26.0 mm M4 Semi-split

10210253


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    10.0 mm
  • Diametro esterno
    26.0 mm
  • Materiale
    Acciaio
  • Stile collare
    Semi-split
  • Altezza collare
    11.0 mm
Collare per albero 16.0 mm 36.0 mm M5 Semi-split

10210291


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    16.0 mm
  • Diametro esterno
    36.0 mm
  • Materiale
    Acciaio
  • Stile collare
    Semi-split
  • Altezza collare
    13.0 mm
Collare per albero 25.0 mm 48.0 mm M5 Semi-split

10210338


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    25.0 mm
  • Diametro esterno
    48.0 mm
  • Materiale
    Acciaio
  • Stile collare
    Semi-split
  • Altezza collare
    15.0 mm
Collare per albero 35.0 mm 60.0 mm M6 Semi-split

10210376


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    35.0 mm
  • Diametro esterno
    60.0 mm
  • Materiale
    Acciaio
  • Stile collare
    Semi-split
  • Altezza collare
    15.0 mm
Collare per albero 6.0 mm 20.0 mm M3 Semi-split

10210239


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    6.0 mm
  • Diametro esterno
    20.0 mm
  • Materiale
    Acciaio
  • Stile collare
    Semi-split
  • Altezza collare
    9.0 mm
Collare per albero 14.0 mm 32.0 mm M4 Semi-split

10210277


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    14.0 mm
  • Diametro esterno
    32.0 mm
  • Materiale
    Acciaio
  • Stile collare
    Semi-split
  • Altezza collare
    11.0 mm
Collare per albero 20.0 mm 42.0 mm M5 Semi-split

10210314


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    20.0 mm
  • Diametro esterno
    42.0 mm
  • Materiale
    Acciaio
  • Stile collare
    Semi-split
  • Altezza collare
    15.0 mm
Collare per albero 30.0 mm 55.0 mm M6 Semi-split

10210352


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    30.0 mm
  • Diametro esterno
    55.0 mm
  • Materiale
    Acciaio
  • Stile collare
    Semi-split
  • Altezza collare
    15.0 mm
Collare per albero 40.0 mm 65.0 mm M6 Semi-split

10210383


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    40.0 mm
  • Diametro esterno
    65.0 mm
  • Materiale
    Acciaio
  • Stile collare
    Semi-split
  • Altezza collare
    15.0 mm
Collare per albero 12.0 mm 30.0 mm M4 Semi-split

10210260


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    12.0 mm
  • Diametro esterno
    30.0 mm
  • Materiale
    Acciaio
  • Stile collare
    Semi-split
  • Altezza collare
    11.0 mm
Collare per albero 18.0 mm 42.0 mm M5 Semi-split

10210307


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    18.0 mm
  • Diametro esterno
    42.0 mm
  • Materiale
    Acciaio
  • Stile collare
    Semi-split
  • Altezza collare
    15.0 mm
Collare per albero 28.0 mm 55.0 mm M6 Semi-split

10210345


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    28.0 mm
  • Diametro esterno
    55.0 mm
  • Materiale
    Acciaio
  • Stile collare
    Semi-split
  • Altezza collare
    15.0 mm
Collare per albero 8.0 mm 22.0 mm M3 Semi-split

10210246


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    8.0 mm
  • Diametro esterno
    22.0 mm
  • Materiale
    Acciaio
  • Stile collare
    Semi-split
  • Altezza collare
    9.0 mm
Collare per albero 15.0 mm 36.0 mm M5 Semi-split

10210284


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    15.0 mm
  • Diametro esterno
    36.0 mm
  • Materiale
    Acciaio
  • Stile collare
    Semi-split
  • Altezza collare
    13.0 mm
Collare per albero 22.0 mm 48.0 mm M5 Semi-split

10210321


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    22.0 mm
  • Diametro esterno
    48.0 mm
  • Materiale
    Acciaio
  • Stile collare
    Semi-split
  • Altezza collare
    15.0 mm
Collare per albero 32.0 mm 60.0 mm M6 Semi-split

10210369


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro
    32.0 mm
  • Diametro esterno
    60.0 mm
  • Materiale
    Acciaio
  • Stile collare
    Semi-split
  • Altezza collare
    15.0 mm