I giunti a forcella in acciaio, con clip di fissaggio, sono un tipo di accoppiamento in cui le parti corrispondenti si inseriscono tra le forcelle e sono bloccate in posizione dalle clip di fissaggio. Formano un collegamento a forma di U tra due aste o alberi per consentire movimenti di trazione o di spinta lineare.
La clip di fissaggio si blocca in posizione attorno alla base della forcella, impedendo disconnessioni accidentali e garantendo un assemblaggio pulito e compatto. Il materiale in acciaio garantisce longevità e resistenza a forze elevate, nonché resistenza all'usura e alla corrosione. Se necessario, è possibile smontare il giunto per effettuare la manutenzione rimuovendo la clip di fissaggio. Ciò consente la verifica, la lubrificazione e la sostituzione dei componenti.
I giunti a forcella sono comunemente impiegati come accoppiamento all'estremità dei cilindri pneumatici, alle estremità dei tenditori o per cavi metallici per la tensione e vengono impiegati in settori quali l'edilizia, l'automotive e la produzione manifatturiera.
Materiale: Acciaio inossidabile 303, Acciaio Codice Serie: SRR3401, SRR3400, SRR3388, SRR3387
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | d2 | d3 | Dimensione forcella | Verso del filetto | Tipo filetto | d1 tol. H9 | l1 ±0.5 | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18,0913 € - 25,8403 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
14.0
|
8x32
|
Left Hand
|
Coarse
|
8.0
|
32.0
|
||
| 29,7148 € - 42,4453 € | Richiedi il lead time qui |
M12x1.25
|
20.0
|
12x48
|
Right Hand
|
Fine
|
12.0
|
48.0
|
||
| 20,1515 € - 28,782 € | Richiedi il lead time qui |
M10x1.25
|
18.0
|
10x40
|
Left Hand
|
Fine
|
10.0
|
40.0
|
||
| 97,826 € - 139,7485 € | Richiedi il lead time qui |
M20
|
34.0
|
20x40
|
Left Hand
|
Coarse
|
20.0
|
40.0
|
||
| 11,5108 € - 16,441 € | Richiedi il lead time qui |
M8x1
|
14.0
|
8x16
|
Left Hand
|
Fine
|
8.0
|
16.0
|
||
| 18,0913 € - 25,8403 € | Richiedi il lead time qui |
M8x1
|
14.0
|
8x32
|
Left Hand
|
Fine
|
8.0
|
32.0
|
||
| 8,651 € - 12,3513 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
10.0
|
6x24
|
Left Hand
|
Coarse
|
6.0
|
24.0
|
||
| 8,5793 € - 12,2488 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
10.0
|
6x12
|
Left Hand
|
Coarse
|
6.0
|
12.0
|
||
| 7,5748 € - 10,8138 € | Richiedi il lead time qui |
M5
|
9.0
|
5x20
|
Left Hand
|
Coarse
|
5.0
|
20.0
|
||
| 11,5108 € - 16,441 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
14.0
|
8x16
|
Left Hand
|
Coarse
|
8.0
|
16.0
|
||
| 15,1598 € - 21,6583 € | Richiedi il lead time qui |
M10x1.25
|
18.0
|
10x20
|
Left Hand
|
Fine
|
10.0
|
20.0
|
||
| 20,1515 € - 28,782 € | Richiedi il lead time qui |
M10x1.25
|
18.0
|
10x40
|
Right Hand
|
Fine
|
10.0
|
40.0
|
||
| 20,1515 € - 28,782 € | Richiedi il lead time qui |
M10
|
18.0
|
10x40
|
Right Hand
|
Coarse
|
10.0
|
40.0
|
||
| 7,5953 € - 10,8445 € | Richiedi il lead time qui |
M5
|
9.0
|
5x10
|
Right Hand
|
Coarse
|
5.0
|
10.0
|
||
| 7,5748 € - 10,8138 € | Richiedi il lead time qui |
M5
|
9.0
|
5x20
|
Right Hand
|
Coarse
|
5.0
|
20.0
|
||
| 26,6193 € - 38,0275 € | Richiedi il lead time qui |
M12x1.25
|
20.0
|
12x24
|
Right Hand
|
Fine
|
12.0
|
24.0
|
||
| 14,35 € - 20,50 € | Richiedi il lead time qui |
M10x1.25
|
18.0
|
10x20
|
Right Hand
|
Fine
|
10.0
|
20.0
|
||
| 97,826 € - 139,7485 € | Richiedi il lead time qui |
M20
|
34.0
|
20x40
|
Right Hand
|
Coarse
|
20.0
|
40.0
|
||
| 15,1598 € - 21,6583 € | Richiedi il lead time qui |
M10
|
18.0
|
10x20
|
Right Hand
|
Coarse
|
10.0
|
20.0
|
||
| 20,1515 € - 28,782 € | Richiedi il lead time qui |
M10
|
18.0
|
10x40
|
Left Hand
|
Coarse
|
10.0
|
40.0
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare