Menu Ricerca

Snodi a forcella con clip di fissaggio

Disponibile

I giunti a forcella in acciaio, con clip di fissaggio, sono un tipo di accoppiamento in cui le parti corrispondenti si inseriscono tra le forcelle e sono bloccate in posizione dalle clip di fissaggio. Formano un collegamento a forma di U tra due aste o alberi per consentire movimenti di trazione o di spinta lineare.

La clip di fissaggio si blocca in posizione attorno alla base della forcella, impedendo disconnessioni accidentali e garantendo un assemblaggio pulito e compatto. Il materiale in acciaio garantisce longevità e resistenza a forze elevate, nonché resistenza all'usura e alla corrosione. Se necessario, è possibile smontare il giunto per effettuare la manutenzione rimuovendo la clip di fissaggio. Ciò consente la verifica, la lubrificazione e la sostituzione dei componenti.

I giunti a forcella sono comunemente impiegati come accoppiamento all'estremità dei cilindri pneumatici, alle estremità dei tenditori o per cavi metallici per la tensione e vengono impiegati in settori quali l'edilizia, l'automotive e la produzione manifatturiera.

  • La clip di fissaggio è un componente singolo e non richiede utensili per l'installazione o la rimozione.
Materiale: Acciaio inossidabile 303, Acciaio Codice Serie: SRR3401, SRR3400, SRR3388, SRR3387

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
94 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità d2 d3 Dimensione forcella Verso del filetto Tipo filetto d1 tol. H9 l1 ±0.5 Acquista
2,583 € - 3,9668 € Richiedi il lead time qui
M10
18.0
10x40
Right Hand
Fine
10.0
40.0
2,9623 € - 4,5613 € Richiedi il lead time qui
M10
18.0
10x40
Right Hand
Coarse
10.0
40.0
0,9943 € - 1,5273 € Richiedi il lead time qui
M6
10.0
6x12
Right Hand
Coarse
6.0
12.0
1,6195 € - 2,4908 € Richiedi il lead time qui
M8
14.0
8x16
Right Hand
Fine
8.0
16.0
1,0865 € - 1,6708 € Richiedi il lead time qui
M4
8.0
4x8
Right Hand
Coarse
4.0
8.0
1,3428 € - 2,0705 € Richiedi il lead time qui
M5
9.0
5x20
Right Hand
Coarse
5.0
20.0
2,0808 € - 3,198 € Richiedi il lead time qui
M8
14.0
8x32
Right Hand
Fine
8.0
32.0
3,4748 € - 5,3505 € Richiedi il lead time qui
M12
20.0
12x24
Right Hand
Fine
12.0
24.0
1,0353 € - 1,5888 € Richiedi il lead time qui
M5
9.0
5x10
Right Hand
Coarse
5.0
10.0
3,28 € - 5,043 € Richiedi il lead time qui
M12
20.0
12x24
Right Hand
Coarse
12.0
24.0
1,9373 € - 2,9725 € Richiedi il lead time qui
M8
14.0
8x32
Right Hand
Coarse
8.0
32.0
2,2345 € - 3,4338 € Richiedi il lead time qui
M10
18.0
10x20
Right Hand
Coarse
10.0
20.0
1,4658 € - 2,255 € Richiedi il lead time qui
M8
14.0
8x16
Right Hand
Coarse
8.0
16.0
1,3838 € - 2,1218 € Richiedi il lead time qui
M6
10.0
6x24
Right Hand
Coarse
6.0
24.0
8,5793 € - 12,2488 € Richiedi il lead time qui
M6
10.0
6x12
Right Hand
Coarse
6.0
12.0
15,1598 € - 21,6583 € Richiedi il lead time qui
M10
18.0
10x20
Left Hand
Coarse
10.0
20.0
14,35 € - 20,50 € Richiedi il lead time qui
M10x1.25
18.0
10x20
Right Hand
Fine
10.0
20.0
26,6193 € - 38,0275 € Richiedi il lead time qui
M12x1.25
20.0
12x24
Right Hand
Fine
12.0
24.0
47,9085 € - 68,4393 € Richiedi il lead time qui
M16x1.5
26.0
16x32
Left Hand
Fine
16.0
32.0
29,7148 € - 42,4453 € Richiedi il lead time qui
M12x1.25
20.0
12x48
Right Hand
Fine
12.0
48.0
  • di 5
Snodo a forcella con clip di fissaggio M10 10x40 40.0 Acciaio

20215644

Fascia di prezzo
3,9668 € - 2,583 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensione forcella
    10x40
  • Verso del filetto
    Right Hand
  • Tipo filetto
    Fine
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Snodo a forcella con clip di fissaggio M10 10x40 40.0 Acciaio

20215637

Fascia di prezzo
4,5613 € - 2,9623 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensione forcella
    10x40
  • Verso del filetto
    Right Hand
  • Tipo filetto
    Coarse
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Snodo a forcella con clip di fissaggio M6 6x12 12.0 Acciaio

20215552

Fascia di prezzo
1,5273 € - 0,9943 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensione forcella
    6x12
  • Verso del filetto
    Right Hand
  • Tipo filetto
    Coarse
  • d1 tol. H9
    6.0
  • l1 ±0.5
    12.0
Snodo a forcella con clip di fissaggio M8 8x16 16.0 Acciaio

20215583

Fascia di prezzo
2,4908 € - 1,6195 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensione forcella
    8x16
  • Verso del filetto
    Right Hand
  • Tipo filetto
    Fine
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    16.0
Snodo a forcella con clip di fissaggio M4 4x8 8.0 Acciaio

20215521

Fascia di prezzo
1,6708 € - 1,0865 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensione forcella
    4x8
  • Verso del filetto
    Right Hand
  • Tipo filetto
    Coarse
  • d1 tol. H9
    4.0
  • l1 ±0.5
    8.0
Snodo a forcella con clip di fissaggio M5 5x20 20.0 Acciaio

20215545

Fascia di prezzo
2,0705 € - 1,3428 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensione forcella
    5x20
  • Verso del filetto
    Right Hand
  • Tipo filetto
    Coarse
  • d1 tol. H9
    5.0
  • l1 ±0.5
    20.0
Snodo a forcella con clip di fissaggio M8 8x32 32.0 Acciaio

20215606

Fascia di prezzo
3,198 € - 2,0808 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensione forcella
    8x32
  • Verso del filetto
    Right Hand
  • Tipo filetto
    Fine
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Snodo a forcella con clip di fissaggio M12 12x24 24.0 Acciaio

20215668

Fascia di prezzo
5,3505 € - 3,4748 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensione forcella
    12x24
  • Verso del filetto
    Right Hand
  • Tipo filetto
    Fine
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    24.0
Snodo a forcella con clip di fissaggio M5 5x10 10.0 Acciaio

20215538

Fascia di prezzo
1,5888 € - 1,0353 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensione forcella
    5x10
  • Verso del filetto
    Right Hand
  • Tipo filetto
    Coarse
  • d1 tol. H9
    5.0
  • l1 ±0.5
    10.0
Snodo a forcella con clip di fissaggio M12 12x24 24.0 Acciaio

20215651

Fascia di prezzo
5,043 € - 3,28 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensione forcella
    12x24
  • Verso del filetto
    Right Hand
  • Tipo filetto
    Coarse
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    24.0
Snodo a forcella con clip di fissaggio M8 8x32 32.0 Acciaio

20215590

Fascia di prezzo
2,9725 € - 1,9373 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensione forcella
    8x32
  • Verso del filetto
    Right Hand
  • Tipo filetto
    Coarse
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Snodo a forcella con clip di fissaggio M10 10x20 20.0 Acciaio

20215613

Fascia di prezzo
3,4338 € - 2,2345 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensione forcella
    10x20
  • Verso del filetto
    Right Hand
  • Tipo filetto
    Coarse
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    20.0
Snodo a forcella con clip di fissaggio M8 8x16 16.0 Acciaio

20215576

Fascia di prezzo
2,255 € - 1,4658 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensione forcella
    8x16
  • Verso del filetto
    Right Hand
  • Tipo filetto
    Coarse
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    16.0
Snodo a forcella con clip di fissaggio M6 6x24 24.0 Acciaio

20215569

Fascia di prezzo
2,1218 € - 1,3838 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensione forcella
    6x24
  • Verso del filetto
    Right Hand
  • Tipo filetto
    Coarse
  • d1 tol. H9
    6.0
  • l1 ±0.5
    24.0
Snodo a forcella con clip di fissaggio M6 6x12 12.0 Acciaio inossidabile 303

20759803

Fascia di prezzo
12,2488 € - 8,5793 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensione forcella
    6x12
  • Verso del filetto
    Right Hand
  • Tipo filetto
    Coarse
  • d1 tol. H9
    6.0
  • l1 ±0.5
    12.0
Snodo a forcella con clip di fissaggio M10 10x20 20.0 Acciaio inossidabile 303

20760069

Fascia di prezzo
21,6583 € - 15,1598 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensione forcella
    10x20
  • Verso del filetto
    Left Hand
  • Tipo filetto
    Coarse
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    20.0
Snodo a forcella con clip di fissaggio M10x1.25 10x20 20.0 Acciaio inossidabile 303

20759872

Fascia di prezzo
20,50 € - 14,35 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensione forcella
    10x20
  • Verso del filetto
    Right Hand
  • Tipo filetto
    Fine
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    20.0
Snodo a forcella con clip di fissaggio M12x1.25 12x24 24.0 Acciaio inossidabile 303

20759919

Fascia di prezzo
38,0275 € - 26,6193 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensione forcella
    12x24
  • Verso del filetto
    Right Hand
  • Tipo filetto
    Fine
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    24.0
Snodo a forcella con clip di fissaggio M16x1.5 16x32 32.0 Acciaio inossidabile 303

20760151

Fascia di prezzo
68,4393 € - 47,9085 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensione forcella
    16x32
  • Verso del filetto
    Left Hand
  • Tipo filetto
    Fine
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Snodo a forcella con clip di fissaggio M12x1.25 12x48 48.0 Acciaio inossidabile 303

20759933

Fascia di prezzo
42,4453 € - 29,7148 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensione forcella
    12x48
  • Verso del filetto
    Right Hand
  • Tipo filetto
    Fine
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    48.0