Menu Ricerca

Cappucci terminali standard

Disponibile

I cappucci terminali rotondi standard impediscono l'ingresso di sporcizia e altri contaminanti nei tubi, nelle tubazioni e nelle aste filettate e non filettate. Disponibili in versione standard, corta o lunga, a seconda dell'uso previsto. Resistenti a temperature fino a 70 C.Utilizzati per proteggere in modo sicuro aste, condutture e tubi filettati e non.Impediscono che sporcizia, detriti, polvere e altri contaminanti danneggino i tubi.Utilizzati per applicazioni industriali, HVAC e idrauliche. Materiale: LDPE Colore: Naturale Codice Serie: SRF0068

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
36 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità d D h Acquista
0,1466 € - 0,1466 € 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
56.3 mm
59.7 mm
19.0 mm
0,6508 € - 1,2753 € 2550 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
76.0 mm
78.5 mm
18.0 mm
0,0954 € - 0,1506 € 46255 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
15.7 mm
17.0 mm
15.0 mm
0,1451 € - 0,2653 € 29000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
21.2 mm
23.8 mm
16.0 mm
0,1962 € - 0,4836 € 1502 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
32.8 mm
35.8 mm
22.5 mm
0,2376 € - 0,5831 € 4250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
36.7 mm
39.7 mm
20.0 mm
0,0834 € - 0,1323 € 250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
16.7 mm
18.8 mm
14.5 mm
0,1713 € - 0,3122 € 333 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
23.6 mm
25.6 mm
18.5 mm
0,0784 € - 0,1094 € 8444 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.3 mm
12.0 mm
8.0 mm
0,3938 € - 0,8732 € 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
51.6 mm
53.8 mm
16.0 mm
1,0004 € - 1,7548 € 466 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
69.8 mm
74.0 mm
25.5 mm
0,7765 € - 1,5199 € 82 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
87.0 mm
90.0 mm
35.0 mm
0,0692 € - 0,0965 € 3797 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.7 mm
7.4 mm
12.0 mm
0,0784 € - 0,124 € 15980 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.7 mm
13.7 mm
12.5 mm
0,0784 € - 0,1094 € 9647 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.0 mm
11.8 mm
8.0 mm
0,0834 € - 0,1323 € 8467 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
13.4 mm
15.0 mm
13.5 mm
  • di 2
Cappuccio terminale 56.3 mm 19.0 mm LDPE Naturale

10327944

Fascia di prezzo
0,1466 € - 0,1466 €

Livelli di giacenza
50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    56.3 mm
  • h
    19.0 mm
  • D
    59.7 mm
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Cappuccio terminale 76.0 mm 18.0 mm LDPE Naturale

10327982

Fascia di prezzo
1,2753 € - 0,6508 €

Livelli di giacenza
2550 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    76.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • D
    78.5 mm
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Cappuccio terminale 15.7 mm 15.0 mm LDPE - PIR Naturale

10118702

Fascia di prezzo
0,1506 € - 0,0954 €

Livelli di giacenza
46255 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    15.7 mm
  • h
    15.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Cappuccio terminale 21.2 mm 16.0 mm LDPE - PIR Naturale

10118719

Fascia di prezzo
0,2653 € - 0,1451 €

Livelli di giacenza
29000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    21.2 mm
  • h
    16.0 mm
  • D
    23.8 mm
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Cappuccio terminale 32.8 mm 22.5 mm LDPE Naturale

10327845

Fascia di prezzo
0,4836 € - 0,1962 €

Livelli di giacenza
1502 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    32.8 mm
  • h
    22.5 mm
  • D
    35.8 mm
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Cappuccio terminale 36.7 mm 20.0 mm LDPE Naturale

10327883

Fascia di prezzo
0,5831 € - 0,2376 €

Livelli di giacenza
4250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    36.7 mm
  • h
    20.0 mm
  • D
    39.7 mm
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Cappuccio terminale 16.7 mm 14.5 mm LDPE Naturale

10327760

Fascia di prezzo
0,1323 € - 0,0834 €

Livelli di giacenza
250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    16.7 mm
  • h
    14.5 mm
  • D
    18.8 mm
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Cappuccio terminale 23.6 mm 18.5 mm LDPE Naturale

10327807

Fascia di prezzo
0,3122 € - 0,1713 €

Livelli di giacenza
333 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    23.6 mm
  • h
    18.5 mm
  • D
    25.6 mm
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Cappuccio terminale 10.3 mm 8.0 mm LDPE Naturale

10327722

Fascia di prezzo
0,1094 € - 0,0784 €

Livelli di giacenza
8444 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    10.3 mm
  • h
    8.0 mm
  • D
    12.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Cappuccio terminale 51.6 mm 16.0 mm LDPE Naturale

10327920

Fascia di prezzo
0,8732 € - 0,3938 €

Livelli di giacenza
50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    51.6 mm
  • h
    16.0 mm
  • D
    53.8 mm
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Cappuccio terminale 69.8 mm 25.5 mm LDPE Naturale

10327968

Fascia di prezzo
1,7548 € - 1,0004 €

Livelli di giacenza
466 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    69.8 mm
  • h
    25.5 mm
  • D
    74.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Cappuccio terminale 87.0 mm 35.0 mm LDPE Naturale

10328002

Fascia di prezzo
1,5199 € - 0,7765 €

Livelli di giacenza
82 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    87.0 mm
  • h
    35.0 mm
  • D
    90.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Cappuccio terminale 5.7 mm 12.0 mm LDPE Naturale

10327692

Fascia di prezzo
0,0965 € - 0,0692 €

Livelli di giacenza
3797 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    5.7 mm
  • h
    12.0 mm
  • D
    7.4 mm
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Cappuccio terminale 11.7 mm 12.5 mm LDPE Naturale

10327739

Fascia di prezzo
0,124 € - 0,0784 €

Livelli di giacenza
15980 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    11.7 mm
  • h
    12.5 mm
  • D
    13.7 mm
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Cappuccio terminale 10.0 mm 8.0 mm LDPE Naturale

10327715

Fascia di prezzo
0,1094 € - 0,0784 €

Livelli di giacenza
9647 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    10.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • D
    11.8 mm
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Cappuccio terminale 13.4 mm 13.5 mm LDPE Naturale

10327753

Fascia di prezzo
0,1323 € - 0,0834 €

Livelli di giacenza
8467 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    13.4 mm
  • h
    13.5 mm
  • D
    15.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità