La gamma di morsetti per tubi con testa a T è conforme allo standard DIN 3017. Sono stati progettati per il fissaggio di condotti e tubi flessibili ad alta pressione e sono composti da una struttura solida con boccola completa. La versione AISI 304/W4 ha la banda con estremità arrotondate per impedire tagli al tubo flessibile. Il ponte, robusti anelli e 3 punti di saldatura assicurano resistenza e una maggior sicurezz.a La vite esagonale C7 consente l'uso di utensili standard per l'inserimento e la rimozione
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Larghezza | Diametro interno minimo | Caratteristiche speciali | Diametro interno massimo | Acquista | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,2664 € - 1,2664 € | 4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.709 in
18.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
Bullone: M5x40
|
0.748 in
19.0 mm
|
||||||
5,4976 € - 5,4976 € | 167 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.787 in
20.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Bullone: M6x50
|
1.378 in
35.0 mm
|
||||||
2,7953 € - 2,7953 € | 605 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.866 in
22.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
Bullone: M6x60
|
2.008 in
51.0 mm
|
||||||
3,9308 € - 3,9308 € | 228 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.945 in
24.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
Bullone: M8x70
|
2.874 in
73.0 mm
|
||||||
1,174 € - 1,3742 € | In produzione |
0.709 in
18.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
Bullone: M5x40
|
0.748 in
19.0 mm
|
||||||
1,6581 € - 1,741 € | 117 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.787 in
20.0 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
Bullone: M6x50
|
1.22 in
31.0 mm
|
||||||
2,2243 € - 2,4804 € | 250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.866 in
22.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
Bullone: M6x60
|
1.85 in
47.0 mm
|
||||||
3,0074 € - 3,1564 € | 350 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.866 in
22.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Bullone: M8x60
|
2.48 in
63.0 mm
|
||||||
1,8761 € - 1,8761 € | 36 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.945 in
24.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Bullone: M8x75
|
3.346 in
85.0 mm
|
||||||
5,0883 € - 5,6566 € | 41 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.945 in
24.0 mm
|
4.094 in
104.0 mm
|
Bullone: M8x80
|
4.409 in
112.0 mm
|
||||||
3,7931 € - 4,2266 € | In produzione |
0.945 in
24.0 mm
|
3.386 in
86.0 mm
|
Bullone: M8x75
|
3.583 in
91.0 mm
|
||||||
1,2834 € - 1,2834 € | 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.709 in
18.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Bullone: M5x40
|
0.866 in
22.0 mm
|
||||||
5,2082 € - 5,4976 € | 46 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.787 in
20.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
Bullone: M6x50
|
1.535 in
39.0 mm
|
||||||
6,9707 € - 6,9707 € | 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.866 in
22.0 mm
|
2.047 in
52.0 mm
|
Bullone: M6x60
|
2.165 in
55.0 mm
|
||||||
5,4318 € - 5,4318 € | 584 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.787 in
20.0 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
Bullone: M6x50
|
1.22 in
31.0 mm
|
||||||
6,8391 € - 6,8391 € | 224 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.866 in
22.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
Bullone: M6x60
|
1.85 in
47.0 mm
|
||||||
9,7721 € - 9,7721 € | 999 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.866 in
22.0 mm
|
2.52 in
64.0 mm
|
Bullone: M8x70
|
2.638 in
67.0 mm
|
||||||
11,8107 € - 11,8107 € | 925 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.945 in
24.0 mm
|
4.094 in
104.0 mm
|
Bullone: M8x80
|
4.409 in
112.0 mm
|
||||||
1,4901 € - 1,5849 € | In produzione |
0.709 in
18.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
Bullone: M5x40
|
1.102 in
28.0 mm
|
||||||
2,0184 € - 2,2352 € | 161 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.787 in
20.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Bullone: M6x50
|
1.693 in
43.0 mm
|
||||||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare