Menu Ricerca

Supporto chiusura a scatto 12.7 mm PA UL94 V-2 Naturale

Double locking mini support posts that easily clip into holes. Can be used to hold 2 PCB together or a single board to a chassis.
Codice articolo:

463806

17083 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Maggiori informazioni su consegne e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 999 0,302 €
1000 - 1999 0,2871 €
2000 + 0,2587 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

30,20 €

100 x 0,302 €

Aggiungi campione +

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Natural
Tipo fissaggio foro A Fissaggio con due dentini senza elemento di blocco
Tipo fissaggio foro B Fissaggio con due dentini con elemento di blocco
Diametro corpo 4.8 mm
Diametro foro A 3.9 mm
Diametro foro B 3.9 mm
Altezza testa bloccante B 3.6 mm
Lunghezza distanziale 12.7 mm
Materiale (nome esteso) Nylon 6/6
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci