Menu Ricerca

Supporto chiusura a scatto 15.9 mm PA UL94 V-0 Naturale

In nylon naturale 6/6, RMS-19. Questo supporto per circuiti stampati alettato con doppio meccanismo di blocco può essere facilmente installato manualmente. Le alette forniscono una tensione aggiuntiva per mantenere saldo il fissaggio. Questo articolo è realizzato con materiale di classe UL94 V-0.
Codice articolo:

DLCBSAT-10-19

In produzione Maggiori informazioni su consegne e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,2058 €
5000 - 9999 0,1893 €
10000 + 0,1796 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

205,80 €

1000 x 0,2058 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Natural
Tipo fissaggio foro A Fissaggio a goccia con elemento di blocco
Tipo fissaggio foro B Fissaggio a freccia con elemento di blocco
Diametro corpo 4.4 mm
Diametro foro A 2.5 mm
Diametro foro B 3.2 mm
Altezza testa bloccante B 4.0 mm
Lunghezza distanziale 15.9 mm
Materiale (nome esteso) Nylon 6/6
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-0
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci