Menu Ricerca

Supporto chiusura a scatto 9.5 mm PA UL94 V-2 Naturale

Supporti per PCB a doppio fissaggio con clip base rilasciabile. Utilizzabili per tenere insieme 2 PCB o una singola scheda su un telaio con possibilità di staccarli su un lato per consentire riparazioni o risoluzione dei problemi, con conseguente risparmio di tempo e fatica. In nylon naturale 6/6 RMS-01 con classificazione UL94 V-2.
Codice articolo:

DLCBSRA3-6-01

In produzione Maggiori informazioni su consegne e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,1768 €
5000 - 9999 0,1644 €
10000 + 0,1547 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

176,80 €

1000 x 0,1768 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Natural
Tipo fissaggio foro A Fissaggio a freccia con elemento di blocco
Tipo fissaggio foro B Fissaggio a freccia con elemento di blocco
Diametro corpo 7.3 mm
Diametro foro A 4.8 mm
Diametro foro B 4.8 mm
Lunghezza distanziale 9.5 mm
Materiale (nome esteso) Nylon 6/6
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci