Menu Ricerca

Supporto chiusura a scatto 38.1 mm PA UL94 V-0 Naturale

DLMSPM tipo 4. In nylon naturale 6/6 RMS-19 con classificazione UL94 V-0. Mini-supporti con doppio meccanismo di blocco che si inseriscono facilmente nei fori. Possono essere utilizzati per fissare insieme due PCB o un singolo pannello a un telaio.
Codice articolo:

DLMSPM-24-19

In produzione Maggiori informazioni su consegne e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,1927 €
5000 - 9999 0,1792 €
10000 + 0,1685 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

192,70 €

1000 x 0,1927 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Natural
Tipo fissaggio foro A Fissaggio con due dentini con elemento di blocco
Tipo fissaggio foro B Fissaggio con due dentini con elemento di blocco
Diametro corpo 4.6 mm
Diametro foro A 3.2 mm
Diametro foro B 3.2 mm
Altezza testa bloccante B 3.6 mm
Lunghezza distanziale 38.1 mm
Materiale (nome esteso) Nylon 6/6
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-0
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci