Menu Ricerca

Supporto chiusura a scatto 6.0 mm PA UL94 V-0 Naturale

Tipo DLSP-1. Questo supporto a doppio innesto rapido ha due fissaggi a scatto e un corpo scanalato. In nylon naturale 6/6 RMS-19 con classificazione UL94 V-0.
Codice articolo:

DLSP-1-6M-19

3997 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Maggiori informazioni su consegne e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,2528 €
5000 - 9999 0,2349 €
10000 + 0,2224 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

252,80 €

1000 x 0,2528 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Natural
Tipo fissaggio foro A Fissaggio a freccia con elemento di blocco
Tipo fissaggio foro B Fissaggio a freccia con elemento di blocco
Diametro corpo 6.0 mm
Diametro foro A 4.0 mm
Diametro foro B 4.0 mm
Altezza testa bloccante B 3.2 mm
Lunghezza distanziale 6.0 mm
Materiale (nome esteso) Nylon 6/6
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-0
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci