Menu Ricerca

Supporto chiusura a scatto 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

LNCBS tipo 5. Questo distanziatore a innesto rapido con corpo unico fornisce la sicurezza necessaria alla vostra applicazione e la sua installazione non richiede l'uso di utensili. La base alettata fornisce stabilità aggiuntiva. In nylon naturale 6/6 RMS-01 con classificazione UL94 V-2.
Codice articolo Essentra :

10014172

Codice articolo precedente:

LNCBS-4-01

10980 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,1701 €
5000 - 9999 0,1531 €
10000 + 0,1378 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

170,10 €

1000 x 0,1701 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Naturale
Tipo fissaggio foro A Fissaggio con attacco a baionetta esteso senza elemento di blocco
Tipo fissaggio foro B Fissaggio a freccia con elemento di blocco
Diametro corpo 7.1 mm
Diametro foro A 4.0 mm
Diametro foro B 4.75 mm
Altezza testa bloccante B 5.6 mm
Intervallo spessore pannello A 1.57 mm
Intervallo spessore pannello B 0.79 - 1.98 mm
Lunghezza distanziale 6.4 mm
Materiale (nome esteso) Nylon 6/6
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci