Menu Ricerca

Supporto chiusura a scatto 9.5 mm PA UL94 V-2 Naturale

MDLSP3 tipo 3. Questo supporto per circuito stampato con doppio meccanismo di blocco consente di impilare saldamente due circuiti alla distanza desiderata senza necessità di utensili aggiuntivi, riducendo i tempi di montaggio. In nylon naturale 6/6, RMS-01.
Codice articolo:

MDLSP3-6-01

3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Maggiori informazioni su consegne e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,1796 €
5000 - 9999 0,1644 €
10000 + 0,1561 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

179,60 €

1000 x 0,1796 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Mostra di più

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Natural
Tipo fissaggio foro A Fissaggio a goccia con elemento di blocco
Tipo fissaggio foro B Fissaggio a goccia con elemento di blocco
Diametro corpo 3.9 mm
Diametro foro A 2.0 mm
Diametro foro B 2.5 mm
Altezza testa bloccante B 2.0 mm
Lunghezza distanziale 9.5 mm
Materiale (nome esteso) Nylon 6/6
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci