Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
500 - 4999 | 0,232 € |
5000 + | 0,2141 € |
Colore | Natural |
---|---|
Tipo fissaggio foro A | Fissaggio non bloccante |
Tipo fissaggio foro B | Fissaggio a scatto |
Lunghezza distanziale | 12.3 mm |
Lunghezza distanziale | 0.484 in |
Materiale (nome esteso) | Poliammide 6.6 |
Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-2 |
Altezza testa bloccante A | 3.9 mm |
Altezza testa bloccante A | 0.154 in |
Standard di | RoHs |
Standard di | REACH |
Standard di | UL |
Standard di | RMS |
Codice doganale | 3926909790 |
Intervallo spessore pannello A | 1.6 - 2.3 mm |
Intervallo spessore pannello A | 0.062 - 0.091 in |
Intervallo spessore pannello B | 0.5 - 2.3 mm |
Intervallo spessore pannello B | 0.02 - 0.091 in |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare