I supporti di livellamento si adattano alle superfici irregolari e mettono a livello macchine utensili, rack elettrici e applicazioni simili.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Lunghezza filetto | Diametro base | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3,5097 € - 7,0512 € | 676 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.772 in
45.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 3,6755 € - 7,3994 € | 275 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.772 in
45.0 mm
|
1.476 in
37.5 mm
|
||
| 4,1315 € - 8,7051 € | 1242 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.772 in
45.0 mm
|
1.87 in
47.5 mm
|
||
| 3,634 € - 7,6605 € | 875 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.772 in
45.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 4,6842 € - 9,3726 € | 173 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.756 in
70.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 3,3715 € - 7,1092 € | 995 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.378 in
35.0 mm
|
1.476 in
37.5 mm
|
||
| 4,1867 € - 8,386 € | 536 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.772 in
45.0 mm
|
1.87 in
47.5 mm
|
||
| 3,3715 € - 6,761 € | 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.378 in
35.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 4,1315 € - 8,2699 € | 420 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.772 in
45.0 mm
|
1.87 in
47.5 mm
|
||
| 10165942 | 5,3198 € - 10,6493 € | 512 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.772 in
45.0 mm
|
1.87 in
47.5 mm
|
|
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare