I supporti orizzontali per materiale espositivo sono disponibili con o senza base adesiva per alloggiare in modo efficace gli stampati per il marketing e altri materiali espositivi. Il materiale trasparente è resistente e non interferisce con quanto viene mostrato.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Lunghezza totale | Metodo di montaggio | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,5126 € - 2,8315 € | 4950 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.756 in
70.0 mm
|
Non adesivo
|
||
| 0,4846 € - 0,4846 € | 40800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.453 in
11.5 mm
|
Non adesivo
|
||
| 0,0666 € - 0,0738 € | 22818 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.142 in
3.6 mm
|
|
||
| 0,7237 € - 0,8044 € | 6700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.362 in
60.0 mm
|
Adesivo
|
||
| 3,3566 € - 6,3352 € | 2458 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
39.37 in
1000.0 mm
|
Adesivo
|
||
| 0,062 € - 0,069 € | 9588 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
82.021 ft
25.0 m
|
|
||
| 0,6456 € - 0,7178 € | 9840 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
5.827 in
148.0 mm
|
Non adesivo
|
||
| 0,8803 € - 0,9775 € | 4499 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
8.268 in
210.0 mm
|
Non adesivo
|
||
| 2,8326 € - 5,7403 € | 2089 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.756 in
70.0 mm
|
Adesivo
|
||
| 2,2094 € - 3,2858 € | 2640 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
8.268 in
210.0 mm
|
Non adesivo
|
||
| 56,9306 € - 63,2346 € | 147 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
82.021 ft
25.0 m
|
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare