Menu Ricerca

Supporti per macchinari - Antivibranti

Disponibile

I supporti antivibranti per macchine assorbono gli urti e riducono la rumorosità grazie all'elevata adesione al pavimento. Questi supporti sono ideali per essere utilizzati come piedini per macchinari e convogliatori.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
3 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Dimensioni filettatura Diametro totale Altezza base Carico massimo Lunghezza filetto Acquista
91,6368 € - 122,1871 € 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M16 x 120
56,8944 € - 75,8499 € Richiedi il lead time qui
M12 x 100
48,8941 € - 48,8941 € 12 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M10 x 80
Piedini anti-vibranti 160.0 mm M16 x 120 Giallo

10300435

Fascia di prezzo
122,1871 € - 91,6368 €

Livelli di giacenza
10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Giallo
  • Materiale (nome esteso)
    Ghisa
  • Codice doganale
    7325999090
  • Diametro base
    160.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M16 x 120
Piedini anti-vibranti 120.0 mm M12 x 100 Giallo

10300428

Fascia di prezzo
75,8499 € - 56,8944 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Giallo
  • Materiale (nome esteso)
    Ghisa
  • Codice doganale
    7325999090
  • Diametro base
    120.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M12 x 100
Piedini anti-vibranti 80.0 mm M10 x 80 Giallo

10300411

Fascia di prezzo
48,8941 € - 48,8941 €

Livelli di giacenza
12 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Giallo
  • Materiale (nome esteso)
    Ghisa
  • Codice doganale
    7325999090
  • Diametro base
    80.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M10 x 80