Menu Ricerca

Supporti per scheda elettronica - Impilabili

Disponibile

Questi distanziali si incastrano l'uno sull'altro per impilare un qualsiasi numero di schede. L'articolo MB-1-156 può essere posizionato in cima alla pila.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
4 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro foro A Diametro foro B Intervallo spessore pannello B Lunghezza distanziale Acquista
0,256 € - 0,2694 € 931 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
4.0 mm
0.79 - 1.98 mm
14.0 mm
0,256 € - 0,2694 € 3070 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
4.0 mm
0.79 - 1.98 mm
10.9 mm
0,256 € - 0,2694 € Richiedi il lead time qui
4.0 mm
4.0 mm
0.79 - 1.98 mm
20.3 mm
0,256 € - 0,2694 € 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
4.0 mm
0.79 - 1.98 mm
17.3 mm
Supporto chiusura a scatto 14.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10001400

Fascia di prezzo
0,2694 € - 0,256 €

Livelli di giacenza
931 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio foro di montaggio
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Diametro foro A
    4.0 mm
  • Diametro foro B
    4.0 mm
Supporto chiusura a scatto 10.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10001431

Fascia di prezzo
0,2694 € - 0,256 €

Livelli di giacenza
3070 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio foro di montaggio
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Diametro foro A
    4.0 mm
  • Diametro foro B
    4.0 mm
Supporto chiusura a scatto 20.3 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10001424

Fascia di prezzo
0,2694 € - 0,256 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio foro di montaggio
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Diametro foro A
    4.0 mm
  • Diametro foro B
    4.0 mm
Supporto chiusura a scatto 17.3 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10001417

Fascia di prezzo
0,2694 € - 0,256 €

Livelli di giacenza
2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo fissaggio foro A
    Fissaggio foro di montaggio
  • Tipo fissaggio foro B
    Fissaggio a freccia con elemento di blocco
  • Diametro foro A
    4.0 mm
  • Diametro foro B
    4.0 mm