Menu Ricerca

Supporto per avvolgimento fibra

Disponibile

La gamma di soluzioni per la gestione della fibra è compatibile con supporti a profilo ridotto per avvolgere la fibra in eccesso sul circuito stampato. Alcuni possono essere divisi per formare una curva controllata intorno a una rotazione di 90 o 180 gradi. Altri possono essere impilati e montati sul circuito stampato. Realizzati in nylon naturale e nero. Classificazione UL94 V0 e UL94 V2.

Codice Serie: SREFA04

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
16 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Colore Raggio Metodo di montaggio Altezza totale Tipo Acquista
4,1101 € - 4,1101 € 300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
25.0 mm
Adesivo
4.0 mm
1
5,8596 € - 5,8596 € 298 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
30.0 mm
Adesivo
12.4 mm
2
5,3598 € - 5,3598 € Richiedi il lead time qui
Nero
35.0 mm
Vite
8.0 mm
2
0,7706 € - 0,8345 € 1802 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
43.2 mm
Adesivo
7.6 mm
3,749 € - 3,749 € 96 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
30.0 mm
Adesivo
3.9 mm
2
4,6099 € - 4,6099 € 292 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
25.0 mm
Adesivo
6.35 mm
1
1,0636 € - 1,1511 € 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
43.2 mm
Adesivo
7.6 mm
3,2908 € - 3,2908 € Richiedi il lead time qui
Nero
25.0 mm
Vite
4.0 mm
1
4,1517 € - 4,1517 € 445 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
30.0 mm
Vite
12.4 mm
2
5,4986 € - 5,4986 € 298 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
40.0 mm
Vite
6.35 mm
3
1,5296 € - 1,5296 € 1053 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
43.2 mm
Screw, Rivet
7.6 mm
0,5891 € - 0,6401 € Richiedi il lead time qui
Naturale
43.2 mm
Screw, Rivet
7.6 mm
8,5951 € - 8,5951 € 165 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
30.0 mm
No Mounting
10.0 mm
Winding Reel
4,4433 € - 4,4433 € 5628 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
30.0 mm
Vite
3.9 mm
2
3,8324 € - 3,8324 € 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
25.0 mm
Vite
6.35 mm
1
1,9023 € - 4,9862 € Richiedi il lead time qui
Naturale
30.0 mm
Bobine per fibra Adesivo 4.0 mm 25.0 mm Nylon 6 Nero

10312292

Fascia di prezzo
4,1101 € - 4,1101 €

Livelli di giacenza
300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Comprende
    EFA04-04-001 with 4 self-adhesive pads
  • Metodo di montaggio
    Adesivo
  • Tipo
    1
  • Dimensione foro svasato
    4.6 mm
Bobine per fibra Adesivo 12.4 mm 30.0 mm Nylon 6 Nero

10312360

Fascia di prezzo
5,8596 € - 5,8596 €

Livelli di giacenza
298 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Comprende
    EFA04-14-001 with 4 self-adhesive pads
  • Metodo di montaggio
    Adesivo
  • Tipo
    2
  • Dimensione foro svasato
    4.6 mm
Bobine per fibra Vite 8.0 mm 35.0 mm Nylon 6 Nero

10312865

Fascia di prezzo
5,3598 € - 5,3598 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Comprende
    35 mm radius fibre reel 4 2.5m of 900 micron fibre
  • Metodo di montaggio
    Vite
  • Tipo
    2
  • Dimensione foro svasato
    4.6 mm
Bobine per fibra Adesivo 7.6 mm 43.2 mm Nylon 6/6 Naturale

10316078

Fascia di prezzo
0,8345 € - 0,7706 €

Livelli di giacenza
1802 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Metodo di montaggio
    Adesivo
  • Altezza totale
    7.6 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Bobine per fibra Adesivo 3.9 mm 30.0 mm Nylon 6 Nero

10312346

Fascia di prezzo
3,749 € - 3,749 €

Livelli di giacenza
96 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Comprende
    EFA04-10-001 with 4 self-adhesive pads
  • Metodo di montaggio
    Adesivo
  • Tipo
    2
  • Dimensione foro svasato
    4.6 mm
Bobine per fibra Adesivo 6.35 mm 25.0 mm Nylon 6 Nero

10312391

Fascia di prezzo
4,6099 € - 4,6099 €

Livelli di giacenza
292 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Comprende
    EFA04-21-001 with 4 self-adhesive pads
  • Metodo di montaggio
    Adesivo
  • Tipo
    1
  • Dimensione foro svasato
    4.6 mm
Bobine per fibra Adesivo 7.6 mm 43.2 mm Nylon 6/6 Naturale

10316085

Fascia di prezzo
1,1511 € - 1,0636 €

Livelli di giacenza
100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Metodo di montaggio
    Adesivo
  • Altezza totale
    7.6 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-0
Bobine per fibra Vite 4.0 mm 25.0 mm Nylon 6 Nero

10312308

Fascia di prezzo
3,2908 € - 3,2908 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Comprende
    25 mm radius fibre reel 4 2.5m of 900 micron fibre
  • Metodo di montaggio
    Vite
  • Tipo
    1
  • Dimensione foro svasato
    4.6 mm
Bobine per fibra Vite 12.4 mm 30.0 mm Nylon 6 Nero

10312377

Fascia di prezzo
4,1517 € - 4,1517 €

Livelli di giacenza
445 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Comprende
    30 mm radius fibre reel 4 2.5m of 900 micron fibre
  • Metodo di montaggio
    Vite
  • Tipo
    2
  • Dimensione foro svasato
    4.6 mm
Bobine per fibra Vite 6.35 mm 40.0 mm Nylon 6 Nero

10312414

Fascia di prezzo
5,4986 € - 5,4986 €

Livelli di giacenza
298 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Comprende
    40 mm radius fibre reel 4 2.5m of 900 micron fibre
  • Metodo di montaggio
    Vite
  • Tipo
    3
  • Dimensione foro svasato
    4.6 mm
Bobine per fibra Vite 7.6 mm 43.2 mm Nylon 6/6 Naturale

10111772

Fascia di prezzo
1,5296 € - 1,5296 €

Livelli di giacenza
1053 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Metodo di montaggio
    Screw, Rivet
  • Altezza totale
    7.6 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-0
Bobine per fibra Vite 7.6 mm 43.2 mm Nylon 6/6 Naturale

10111765

Fascia di prezzo
0,6401 € - 0,5891 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Metodo di montaggio
    Screw, Rivet
  • Altezza totale
    7.6 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Bobine per fibra Senza montaggio 10.0 mm 30.0 mm PA Nero

10312803

Fascia di prezzo
8,5951 € - 8,5951 €

Livelli di giacenza
165 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Comprende
    Nessun accessorio di montaggio
  • Metodo di montaggio
    No Mounting
  • Tipo
    Winding Reel
  • Altezza totale
    10.0 mm
Bobine per fibra Vite 3.9 mm 30.0 mm Nylon 6 Nero

10312353

Fascia di prezzo
4,4433 € - 4,4433 €

Livelli di giacenza
5628 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Comprende
    30 mm radius fibre reel 4 2.5m of 900 micron fibre
  • Metodo di montaggio
    Vite
  • Tipo
    2
  • Dimensione foro svasato
    4.6 mm
Bobine per fibra Vite 6.35 mm 25.0 mm Nylon 6 Nero

10312407

Fascia di prezzo
3,8324 € - 3,8324 €

Livelli di giacenza
500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Comprende
    25 mm radius fibre reel 4 2.5m of 900 micron fibre
  • Metodo di montaggio
    Vite
  • Tipo
    1
  • Dimensione foro svasato
    4.6 mm
Bobine per fibra Naturale Nylon 6/6 Vite 30.0 mm

10111444

Fascia di prezzo
4,9862 € - 1,9023 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-0
  • Raggio
    30.0 mm
  • Codice doganale
    3926909790