Menu Ricerca

Supporto per fibra - Clip per avvolgimento

Disponibile

La clip per il supporto e l'avvolgimentodella fibra ottica è costituita da due clip estruse che si incastrano una nell'altra per formare una clip dalla superficie liscia e curva per accogliere fasci di fibra ottica, e limitare il raggio di curvatura della fibra. Colore nero. Classificazione UL94-V0.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
2 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Lunghezza totale Larghezza totale Metodo di montaggio Acquista
0,7364 € - 0,7973 € 5184 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
30.5 mm
Adesivo
0,8484 € - 0,9164 € 600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
50.8 mm
Per OFCC-16A-RT
Supporto per fibra Adesivo 15.9 mm 25.4 mm Rigid PVC

10315903

Fascia di prezzo
0,7973 € - 0,7364 €

Livelli di giacenza
5184 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Metodo di montaggio
    Adesivo
  • Larghezza totale
    30.5 mm
  • Quantità per confezione
    100
Supporto per fibra Per OFCC-16A-RT 25.1 mm 50.8 mm Rigid PVC

10315910

Fascia di prezzo
0,9164 € - 0,8484 €

Livelli di giacenza
600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Metodo di montaggio
    Per OFCC-16A-RT
  • Lunghezza totale
    50.8 mm
  • Quantità per confezione
    100