Menu Ricerca

Tappi a scatto

Disponibile

Questi tappi a scatto sono progettati per facilitare l'applicazione e la rimozione su un componente. Proteggono l'apertura dall'ingresso di contaminanti come sporco, polvere e detriti.

Facili da installare e da rimuovere, una volta spinti in posizione, una singola rotazione fornisce un inserimento saldo e sicuro. Una linguetta centrale in alto fornisce una presa forte per il serraggio e la rimozione. Questa gamma è adatta alle filettature metriche, BSP e UNF.

Ciascun tappo può essere utilizzato per una gamma di filettature di diverse dimensioni e tipologie.

  • Facili da installare e da rimuovere, una volta spinti in posizione, con una sola rotazione si ottiene un inserimento saldo e sicuro.
  • Hanno una linguetta centrale in alto che offre una presa forte per il serraggio e la rimozione.
  • Sono adatti alle filettature metriche, BSP e UNF.
Materiale: LDPE - PIR, LDPE Colore: Rosso, Giallo, Blu Codice Serie: SR1008, SRTFUP, SR1119, SR1010

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 1
Image
Type 4 - Impieghi gravosi
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
59 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Dimensioni filettatura Colore d h D Filettatura standard Tipo Acquista
0,2031 € - 0,3627 € 2585 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Without Lugs
Rosso
30.9 mm
8.0 mm
35.0 mm
0,1104 € - 0,2118 € 8128 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1 in x 14 UNF/JIC
Blu
23.5 mm
10.0 mm
31.0 mm
0,1768 € - 0,4033 € 17500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.000 in
Giallo
23.4 mm
7.4 mm
Filettatura UNF
1
0,0851 € - 0,1561 € 6500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
7/8 in x 14 UNF/JIC
Blu
20.3 mm
10.4 mm
26.6 mm
0,1035 € - 0,1848 € 4700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Without Lugs
Rosso
25.5 mm
6.1 mm
30.0 mm
0,0928 € - 0,1918 € 12500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
13/16
Giallo
18.6 mm
7.4 mm
Filettatura UNF
1
0,0819 € - 0,1694 € 9500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5/8
Giallo
14.2 mm
7.4 mm
Filettatura UNF
1
0,0674 € - 0,1271 € 7000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
9/16 in x 18 UNF/JIC
Blu
12.5 mm
7.0 mm
20.5 mm
0,0689 € - 0,1259 € 3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5/8 in x 18 UNF/JIC
Blu
14.3 mm
6.5 mm
23.7 mm
0,0931 € - 0,1645 € 18878 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Without Lugs
Rosso
19.2 mm
7.0 mm
23.8 mm
0,21 € - 0,4497 € 4500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1/4
Giallo
5.2 mm
5.6 mm
Filettatura UNF
1
0,0638 € - 0,1224 € 12729 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
7/16 in x 20 UNF/JIC
Blu
9.5 mm
7.0 mm
15.5 mm
0,0569 € - 0,1015 € 922 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Without Lugs
Rosso
11.9 mm
6.3 mm
16.4 mm
0,3095 € - 0,6703 € 5265 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1-5/16
Giallo
30.9 mm
8.6 mm
Filettatura UNF
1
0,0811 € - 0,15 € 7995 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3/4 in x 16 UNF/JIC
Blu
17.4 mm
8.6 mm
24.9 mm
0,2597 € - 0,5397 € 1400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1-1/4
Giallo
29.5 mm
8.6 mm
Filettatura UNF
1
0,0785 € - 0,1099 € 62790 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1/2
Giallo
11.1 mm
6.9 mm
Filettatura UNF
1
0,0724 € - 0,5745 € 80000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5/16 in
Giallo
6.7 mm
6.0 mm
Filettatura UNF
1
0,0708 € - 0,3104 € 7098 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1-1/16-12
Giallo
24.7 mm
7.4 mm
Filettatura UNF
1
0,076 € - 0,2521 € 13700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
9/16
Giallo
12.6 mm
7.4 mm
Filettatura UNF
1
  • di 3
Tappo a pressione 30.9 mm 8.0 mm 35.0 mm LDPE - PIR Rosso

10085257

Fascia di prezzo
0,3627 € - 0,2031 €

Livelli di giacenza
2585 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    35.0 mm
  • d
    30.9 mm
  • h
    8.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    Without Lugs
  • Colore
    Rosso
Tappo a scatto UNF 1 in x 14 UNF/JIC 23.5 mm Blu LDPE - PIR

10085202

Fascia di prezzo
0,2118 € - 0,1104 €

Livelli di giacenza
8128 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    31.0 mm
  • d
    23.5 mm
  • h
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    1 in x 14 UNF/JIC
  • Colore
    Blu
Tappo a scatto UNF 1" UNF Giallo LDPE

10158708

Fascia di prezzo
0,4033 € - 0,1768 €

Livelli di giacenza
17500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    23.4 mm
  • h
    7.4 mm
  • Dimensioni filettatura
    1.000 in
  • Filettatura standard
    Filettatura UNF
  • Colore
    Giallo
Tappo a scatto UNF 7/8 in x 14 UNF/JIC 20.3 mm Blu LDPE - PIR

10085196

Fascia di prezzo
0,1561 € - 0,0851 €

Livelli di giacenza
6500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    26.6 mm
  • d
    20.3 mm
  • h
    10.4 mm
  • Dimensioni filettatura
    7/8 in x 14 UNF/JIC
  • Colore
    Blu
Tappo a pressione 25.5 mm 6.1 mm 30.0 mm LDPE - PIR Rosso

10085240

Fascia di prezzo
0,1848 € - 0,1035 €

Livelli di giacenza
4700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    30.0 mm
  • d
    25.5 mm
  • h
    6.1 mm
  • Dimensioni filettatura
    Without Lugs
  • Colore
    Rosso
Tappo a scatto UNF 13/16" UNF Giallo LDPE

10158807

Fascia di prezzo
0,1918 € - 0,0928 €

Livelli di giacenza
12500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    18.6 mm
  • h
    7.4 mm
  • Dimensioni filettatura
    13/16
  • Filettatura standard
    Filettatura UNF
  • Colore
    Giallo
Tappo a scatto UNF 5/8" UNF Giallo LDPE

10158845

Fascia di prezzo
0,1694 € - 0,0819 €

Livelli di giacenza
9500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    14.2 mm
  • h
    7.4 mm
  • Dimensioni filettatura
    5/8
  • Filettatura standard
    Filettatura UNF
  • Colore
    Giallo
Tappo a scatto UNF 9/16 in x 18 UNF/JIC 12.5 mm Blu LDPE - PIR

10085165

Fascia di prezzo
0,1271 € - 0,0674 €

Livelli di giacenza
7000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    20.5 mm
  • d
    12.5 mm
  • h
    7.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    9/16 in x 18 UNF/JIC
  • Colore
    Blu
Tappo a scatto 14.3 mm (DIA) (H) Blu

10085172

Fascia di prezzo
0,1259 € - 0,0689 €

Livelli di giacenza
3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    23.7 mm
  • d
    14.3 mm
  • h
    6.5 mm
  • Dimensioni filettatura
    5/8 in x 18 UNF/JIC
  • Colore
    Blu
Tappo a pressione 19.2 mm 7.0 mm 23.8 mm LDPE - PIR Rosso

10085233

Fascia di prezzo
0,1645 € - 0,0931 €

Livelli di giacenza
18878 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    23.8 mm
  • d
    19.2 mm
  • h
    7.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    Without Lugs
  • Colore
    Rosso
Tappo a scatto UNF 1/4" UNF Giallo LDPE

10158784

Fascia di prezzo
0,4497 € - 0,21 €

Livelli di giacenza
4500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    5.2 mm
  • h
    5.6 mm
  • Dimensioni filettatura
    1/4
  • Filettatura standard
    Filettatura UNF
  • Colore
    Giallo
Tappo a scatto UNF 7/16 in x 20 UNF/JIC 9.5 mm Blu LDPE - PIR

10085141

Fascia di prezzo
0,1224 € - 0,0638 €

Livelli di giacenza
12729 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    15.5 mm
  • d
    9.5 mm
  • h
    7.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    7/16 in x 20 UNF/JIC
  • Colore
    Blu
Tappo a pressione 11.9 mm 6.3 mm 16.4 mm LDPE - PIR Rosso

10085226

Fascia di prezzo
0,1015 € - 0,0569 €

Livelli di giacenza
922 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    16.4 mm
  • d
    11.9 mm
  • h
    6.3 mm
  • Dimensioni filettatura
    Without Lugs
  • Colore
    Rosso
Tappo a scatto UNF 1-5/16" UNF Giallo LDPE

10158746

Fascia di prezzo
0,6703 € - 0,3095 €

Livelli di giacenza
5265 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    30.9 mm
  • h
    8.6 mm
  • Dimensioni filettatura
    1-5/16
  • Filettatura standard
    Filettatura UNF
  • Colore
    Giallo
Tappo a scatto UNF 3/4 in x 16 UNF/JIC 17.4 mm Blu LDPE - PIR

10085189

Fascia di prezzo
0,15 € - 0,0811 €

Livelli di giacenza
7995 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    24.9 mm
  • d
    17.4 mm
  • h
    8.6 mm
  • Dimensioni filettatura
    3/4 in x 16 UNF/JIC
  • Colore
    Blu
Tappo a scatto UNF 1-1/4" UNF Giallo LDPE

10158722

Fascia di prezzo
0,5397 € - 0,2597 €

Livelli di giacenza
1400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    29.5 mm
  • h
    8.6 mm
  • Dimensioni filettatura
    1-1/4
  • Filettatura standard
    Filettatura UNF
  • Colore
    Giallo
Tappo a scatto UNF 1/2" UNF Giallo LDPE

10158777

Fascia di prezzo
0,1099 € - 0,0785 €

Livelli di giacenza
62790 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    11.1 mm
  • h
    6.9 mm
  • Dimensioni filettatura
    1/2
  • Filettatura standard
    Filettatura UNF
  • Colore
    Giallo
Tappo a scatto UNF 5/16" UNF Giallo LDPE

10158838

Fascia di prezzo
0,5745 € - 0,0724 €

Livelli di giacenza
80000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    6.7 mm
  • h
    6.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    5/16 in
  • Filettatura standard
    Filettatura UNF
  • Colore
    Giallo
Tappo a scatto UNF 1-1/16-12" UNF Giallo LDPE

10158715

Fascia di prezzo
0,3104 € - 0,0708 €

Livelli di giacenza
7098 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    24.7 mm
  • h
    7.4 mm
  • Dimensioni filettatura
    1-1/16-12
  • Filettatura standard
    Filettatura UNF
  • Colore
    Giallo
Tappo a scatto UNF 9/16" UNF Giallo LDPE

10158876

Fascia di prezzo
0,2521 € - 0,076 €

Livelli di giacenza
13700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    12.6 mm
  • h
    7.4 mm
  • Dimensioni filettatura
    9/16
  • Filettatura standard
    Filettatura UNF
  • Colore
    Giallo