Menu Ricerca

Tappo a pressione 59.6 mm 18.0 mm 73.5 mm LDPE Naturale

Tappo a pressione in LDPE naturale. Questo tappo può essere facilmente spinto in fori lavorati a scopo estetico e di protezione ed è dotato di testa piatta.
Codice articolo Essentra :

10258590

Codice articolo precedente:

465695

850 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
500 + 1,657 €
Confezione standard: 500

Ordina a multipli di 500

Totale ordine:

828,50 €

500 x 1,657 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 73.5 mm
d 59.6 mm
H 21.0 mm
h 18.0 mm
Colore Naturale
Materiale LDPE
Tipo 1
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci