Questi tappi di chiusura bombati sono adatti per sigillare le cavità dei pannelli in lamiera. Sono progettati per sigillare gli spazi vuoti nelle attrezzature o nei macchinari, nel settore della lamiera, come protezione contro gli spigoli vivi. Inoltre, fungono da barriera sicura che impedisce l'ingresso di polvere, sporco, umidità e altri agenti contaminanti.
La forma bombata offre una finitura piacevole e pulita e contribuisce a deviare gli urti, riducendo le possibilità di danneggiare il tappo o l'apparecchiatura in cui viene inserito. Sono resistenti alla corrosione e garantiscono l'isolamento elettrico.
Semplici da installare, sono realizzati per adattarsi perfettamente all'apertura che devono sigillare, garantendo un accoppiamento saldo e sicuro. Sono disponibili in un'ampia gamma di varianti per adattarsi a molti diametri di fori e spessori di pannelli e possono essere utilizzati in settori quali la produzione, l'edilizia e l'elettronica.
Materiale: Nylon 6, PA, Nylon 6/6, Nylon, HDPE, Copoliestere Colore: Nero, Bianco, Grigio, Naturale, Trasparente Standard infiammabilità del materiale: UL94 V-2, Codice Serie: SR1086, SRTFLA, SR1740, SRF0001
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | HD | D | Colore | Materiale | H | Tipo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2553 € - 0,3153 € | 6909 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2 in
50.8 mm
|
2.169 in
55.1 mm
|
Nero
|
Nylon 6
|
0.469 in
11.9 mm
|
|
||
| 0,106 € - 0,1242 € | 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.189 in
4.8 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Nero
|
Nylon 6
|
0.232 in
5.9 mm
|
|
||
| 0,2552 € - 0,315 € | 4273 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.181 in
30.0 mm
|
1.311 in
33.3 mm
|
Bianco
|
Nylon 6
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
||
| 0,3724 € - 0,6309 € | 1009 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.772 in
45.0 mm
|
1.906 in
48.4 mm
|
Bianco
|
Nylon 6
|
0.453 in
11.5 mm
|
1
|
||
| 0,1926 € - 0,2025 € | 35936 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.748 in
19.0 mm
|
0.913 in
23.2 mm
|
Bianco
|
Nylon 6
|
0.406 in
10.3 mm
|
|
||
| 0,1936 € - 0,239 € | 7163 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.874 in
22.2 mm
|
1.016 in
25.8 mm
|
Bianco
|
Nylon 6
|
0.453 in
11.5 mm
|
1
|
||
| 0,2251 € - 0,278 € | 2982 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.252 in
31.8 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
Bianco
|
Nylon 6
|
0.453 in
11.5 mm
|
1
|
||
| 0,3938 € - 0,4861 € | Richiedi il lead time qui |
1.496 in
38.0 mm
|
1.681 in
42.7 mm
|
Bianco
|
Nylon 6
|
0.453 in
11.5 mm
|
1
|
||
| 0,1457 € - 0,22 € | 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.374 in
9.5 mm
|
|
Trasparente
|
Copoliestere
|
0.406 in
10.3 mm
|
2
|
||
| 0,1471 € - 0,22 € | Richiedi il lead time qui |
0.433 in
11.0 mm
|
|
Trasparente
|
Copoliestere
|
0.406 in
10.3 mm
|
2
|
||
| 0,1286 € - 0,1925 € | Richiedi il lead time qui |
0.315 in
8.0 mm
|
|
Trasparente
|
Copoliestere
|
0.315 in
8.0 mm
|
2
|
||
| 0,1897 € - 0,2832 € | 86 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.626 in
15.9 mm
|
|
Trasparente
|
Copoliestere
|
0.406 in
10.3 mm
|
2
|
||
| 0,165 € - 0,2475 € | Richiedi il lead time qui |
0.5 in
12.7 mm
|
|
Trasparente
|
Copoliestere
|
0.406 in
10.3 mm
|
2
|
||
| 0,1221 € - 0,1828 € | Richiedi il lead time qui |
0.252 in
6.4 mm
|
|
Trasparente
|
Copoliestere
|
0.315 in
8.0 mm
|
2
|
||
| 0,1099 € - 0,1099 € | 2095 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.689 in
17.5 mm
|
0.78 in
19.8 mm
|
Nero
|
Nylon 6
|
0.406 in
10.3 mm
|
|
||
| 0,1014 € - 0,1252 € | 7500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.26 in
32.0 mm
|
1.217 in
30.9 mm
|
Nero
|
Nylon 6
|
0.465 in
11.8 mm
|
|
||
| 0,2921 € - 0,3606 € | 48294 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.874 in
22.2 mm
|
1.016 in
25.8 mm
|
Nero
|
Nylon 6
|
0.453 in
11.5 mm
|
1
|
||
| 0,1549 € - 0,1912 € | 6520 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.26 in
32.0 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
Nero
|
Nylon 6
|
0.465 in
11.8 mm
|
1
|
||
| 0,1535 € - 0,1895 € | 2553 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.496 in
38.0 mm
|
1.669 in
42.4 mm
|
Nero
|
Nylon 6
|
0.465 in
11.8 mm
|
1
|
||
| 0,1453 € - 0,1794 € | 62400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.181 in
30.0 mm
|
1.311 in
33.3 mm
|
Nero
|
Nylon 6
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare