PGM-7
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1000 - 4999 | 0,1842 € |
5000 - 9999 | 0,1693 € |
10000 + | 0,1598 € |
Colore | Nero |
---|---|
Materiale (nome esteso) | Poliammide 6.6 |
Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-2 |
Stile raccordo | A scatto |
Forma testa | Cupola |
Tipo di foro | Rotondo |
Diametro totale | 11.0 mm |
Diametro totale | 0.433 in |
Altezza totale | 7.0 mm |
Altezza totale | 0.276 in |
Diametro foro compatibile | 7.1 mm |
Diametro foro compatibile | 0.28 in |
Codice doganale | 3923509000 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare