I tappi di protezione filettati a innesto rapido proteggono le filettature e i raccordi da danni durante la produzione, lo stoccaggio e la spedizione, garantendo che rimangano in buone condizioni e pronti all'uso quando necessario. Impediscono l'ingresso di contaminanti come sporco, polvere, detriti e umidità nel foro.
Nascondono la filettatura iniziale delle filettature femmina standard. Sono adatti per diverse applicazioni, tra cui quelle nei settori idraulico e ingegneristico in generale Coprono una vasta gamma di dimensioni di filettatura che soddisfano gli standard Metrici, Gas e UNF.
Questa serie è prodotta con materiale riciclato post-consumo, progettata per supportare le ambizioni ESG di Essentra e quelle dei nostri clienti. Materiale: LDPE - PCR Colore: Verde Codice Serie: SRTFUPCR
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | D | H | h | Filettatura standard | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1463 € - 0,2275 € | Richiedi il lead time qui |
1.5/16" x 12
|
|
0.642 in
16.3 mm
|
|
UNF
|
||
| 0,0904 € - 0,1406 € | Richiedi il lead time qui |
9/16" x 18
|
0.89 in
22.6 mm
|
0.606 in
15.4 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
UNF
|
||
| 0,0725 € - 0,1127 € | Richiedi il lead time qui |
M16 x 1.5
|
|
0.677 in
17.2 mm
|
|
Metrico
|
||
| 0,0654 € - 0,1017 € | Richiedi il lead time qui |
M10 x 1.5
|
|
0.575 in
14.6 mm
|
|
Metrico
|
||
| 0,0761 € - 0,1183 € | Richiedi il lead time qui |
M18 x 2.5
|
|
0.72 in
18.3 mm
|
|
Metrico
|
||
| 0,1034 € - 0,1609 € | Richiedi il lead time qui |
1/2" x 14
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.681 in
17.3 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
GAS
|
||
| 0,1463 € - 0,2275 € | Richiedi il lead time qui |
1" x 11
|
1.567 in
39.8 mm
|
0.665 in
16.9 mm
|
0.425 in
10.8 mm
|
GAS
|
||
| 0,1337 € - 0,208 € | Richiedi il lead time qui |
M26 x 1.5
|
|
0.736 in
18.7 mm
|
|
Metrico
|
||
| 0,0798 € - 0,1242 € | Richiedi il lead time qui |
M20 x 2
|
|
0.717 in
18.2 mm
|
|
Metrico
|
||
| 0,056 € - 0,0871 € | Richiedi il lead time qui |
1/8" x 28
|
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
GAS
|
||
| 0,0829 € - 0,1289 € | Richiedi il lead time qui |
M10 x 1
|
|
0.575 in
14.6 mm
|
|
Metrico
|
||
| 0,0896 € - 0,1394 € | Richiedi il lead time qui |
M14 x 1.5
|
|
0.677 in
17.2 mm
|
|
Metrico
|
||
| 0,0576 € - 0,0897 € | Richiedi il lead time qui |
1/2" x 20
|
0.728 in
18.5 mm
|
0.602 in
15.3 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
UNF
|
||
| 0,1337 € - 0,208 € | Richiedi il lead time qui |
3/4" x 14
|
1.272 in
32.3 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
GAS
|
||
| 0,4396 € - 0,6839 € | Richiedi il lead time qui |
2" x 11
|
|
0.689 in
17.5 mm
|
|
GAS
|
||
| 0,1281 € - 0,1993 € | Richiedi il lead time qui |
M20 x 1.5
|
1.035 in
26.3 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Metrico
|
||
| 0,0756 € - 0,1176 € | Richiedi il lead time qui |
1/4" x 19
|
0.74 in
18.8 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
GAS
|
||
| 0,0813 € - 0,1265 € | Richiedi il lead time qui |
3/8" x 19
|
0.902 in
22.9 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
GAS
|
||
| 0,0618 € - 0,0962 € | Richiedi il lead time qui |
7/16" x 20
|
|
0.606 in
15.4 mm
|
|
UNF
|
||
| 0,279 € - 0,434 € | Richiedi il lead time qui |
1,1/2" x 11
|
2.173 in
55.2 mm
|
0.665 in
16.9 mm
|
0.425 in
10.8 mm
|
GAS
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare