Menu Ricerca

Tappi di protezione filettati

Disponibile

Tappi di protezione filettati progettati per l'uso su filettature BSP e Gas. Proteggono le filettature e i raccordi da danni e contaminanti durante la produzione, lo stoccaggio e la spedizione. Il design della testa zigrinata consente una facile installazione e rimozione manuale su tubi e tubature, con un movimento di rotazione.Presentano una testa zigrinata che le rende facili da installare e rimuovere manualmente ruotandoli sul tubo o sulla conduttura.Il tappo protegge da contaminanti come sporcizia, polvere, detriti e umidità.Utilizzati in varie applicazioni, tra cui il settore idraulico, pneumatico e dell'industria meccanica generale. Materiale: LDPE, Nylon 6, LDPE - PIR Colore: Rosso, Naturale Codice Serie: SR1002, SR5757, SR1054

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
61 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità D Dimensioni filettatura Colore H L Filettatura standard Tipo Acquista
0,1472 € - 0,3152 € 106695 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
27.0 mm
3/4 in - 16 UNF/JIC
Rosso
32.5 mm
13.8 mm
UNF
2
0,1406 € - 0,1733 € 18000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
14.5 mm
5/16 in - 18 UNF/JIC
Rosso
19.4 mm
7.4 mm
UNF
2
0,2053 € - 0,4342 € 2191 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
33.3 mm
1 1/16 in - 14 UNF/JIC
Rosso
32.0 mm
13.7 mm
UNF
2
0,1273 € - 0,2911 € 9400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.7 mm
5/8 in - 24 UNF/JIC
Rosso
24.8 mm
10.0 mm
UNF
2
0,1586 € - 0,339 € Richiedi il lead time qui
26.7 mm
13/16 in - 16 UNF/JIC
Rosso
31.6 mm
13.5 mm
UNF
2
0,5976 € - 1,2789 € 3640 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
58.4 mm
1 7/8 in - 12 UNF/JIC
Rosso
39.2 mm
16.7 mm
UNF
2
0,9715 € - 2,073 € 280 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
73.6 mm
2 1/2 in - 12 UNF/JIC
Rosso
35.6 mm
15.0 mm
UNF
2
0,1083 € - 0,2614 € 14000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
18.9 mm
9/16 in - 24 UNF/JIC
Rosso
22.6 mm
9.0 mm
UNF/JIC
2
0,143 € - 0,2947 € 12455 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.6 mm
11/16 in - 16 UNF/JIC
Rosso
31.6 mm
13.5 mm
UNF
2
0,2322 € - 0,4967 € 8720 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
36.8 mm
1 3/16 in - 12 UNF/JIC
Rosso
31.8 mm
13.5 mm
UNF
2
0,1185 € - 0,2191 € 16715 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
15.3 mm
M10 x 1;0
Rosso
14.6 mm
10.4 mm
Metrico
2
0,0635 € - 0,1493 € 10300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
17.0 mm
1/4 in - 19 BSP
Rosso
10.5 mm
4.5 mm
BSP
0,5183 € - 1,0707 € 25732 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
49.5 mm
1 1/4 in - 11 BSP/GAS
Rosso
19.4 mm
15.0 mm
2
0,0902 € - 0,1942 € 72000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
18.8 mm
1/4 in - 19 BSP/GAS
Rosso
12.8 mm
6.5 mm
2
0,2563 € - 0,5442 € 156652 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
39.8 mm
1 in - 11 BSP/GAS
Rosso
27.7 mm
10.8 mm
2
0,9404 € - 3,6583 € 8450 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
41.0 mm
G 1
Naturale
21.0 mm
11.0 mm
BSP
3
0,1308 € - 0,2498 € 10130 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
18.5 mm
M12 x 1;0
Rosso
16.7 mm
10.7 mm
Metrico
2
0,1614 € - 0,3598 € 19400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
23.5 mm
M18 x 1;5
Rosso
18.2 mm
13.5 mm
Metrico
2
0,0848 € - 0,1832 € 15500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
16.4 mm
1/8 in - 18 BSP/GAS
Rosso
14.7 mm
4.2 mm
2
0,5509 € - 1,1748 € 22134 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
55.2 mm
1 1/2 in - 11 BSP/GAS
Rosso
27.7 mm
10.8 mm
2
  • di 4
Tappo filettato 3/4 in - 16 UNF/JIC 27.0 mm 13.8 mm LDPE - PIR Rosso

10071465

Fascia di prezzo
0,3152 € - 0,1472 €

Livelli di giacenza
106695 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    27.0 mm
  • H
    32.5 mm
  • L
    13.8 mm
  • Dimensioni filettatura
    3/4 in - 16 UNF/JIC
  • Filettatura standard
    UNF
Tappo filettato 5/16 in - 18 UNF/JIC 14.5 mm 7.4 mm LDPE - PIR Rosso

10071151

Fascia di prezzo
0,1733 € - 0,1406 €

Livelli di giacenza
18000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    14.5 mm
  • H
    19.4 mm
  • L
    7.4 mm
  • Dimensioni filettatura
    5/16 in - 18 UNF/JIC
  • Filettatura standard
    UNF
Tappo filettato 1 1/16 in - 14 UNF/JIC 33.3 mm 13.7 mm LDPE - PIR Rosso

10084618

Fascia di prezzo
0,4342 € - 0,2053 €

Livelli di giacenza
2191 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    33.3 mm
  • H
    32.0 mm
  • L
    13.7 mm
  • Dimensioni filettatura
    1 1/16 in - 14 UNF/JIC
  • Filettatura standard
    UNF
Tappo filettato 5/8 in - 24 UNF/JIC 20.7 mm 10.0 mm LDPE - PIR Rosso

10087558

Fascia di prezzo
0,2911 € - 0,1273 €

Livelli di giacenza
9400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    20.7 mm
  • H
    24.8 mm
  • L
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    5/8 in - 24 UNF/JIC
  • Filettatura standard
    UNF
Tappo filettato 13/16 in - 16 UNF/JIC 26.7 mm 13.5 mm LDPE - PIR Rosso

10086933

Fascia di prezzo
0,339 € - 0,1586 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    26.7 mm
  • H
    31.6 mm
  • L
    13.5 mm
  • Dimensioni filettatura
    13/16 in - 16 UNF/JIC
  • Filettatura standard
    UNF
Tappo filettato 1 7/8 in - 12 UNF/JIC 58.4 mm 16.7 mm LDPE - PIR Rosso

10082492

Fascia di prezzo
1,2789 € - 0,5976 €

Livelli di giacenza
3640 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    58.4 mm
  • H
    39.2 mm
  • L
    16.7 mm
  • Dimensioni filettatura
    1 7/8 in - 12 UNF/JIC
  • Filettatura standard
    UNF
Tappo filettato 2 1/2 in - 12 UNF/JIC 73.6 mm 15.0 mm LDPE - PIR Rosso

10083086

Fascia di prezzo
2,073 € - 0,9715 €

Livelli di giacenza
280 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    73.6 mm
  • H
    35.6 mm
  • L
    15.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    2 1/2 in - 12 UNF/JIC
  • Filettatura standard
    UNF
Tappo filettato 9/16 in - 24 UNF/JIC 18.9 mm 9.0 mm LDPE - PIR Rosso

10083079

Fascia di prezzo
0,2614 € - 0,1083 €

Livelli di giacenza
14000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    18.9 mm
  • H
    22.6 mm
  • L
    9.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    9/16 in - 24 UNF/JIC
  • Filettatura standard
    UNF/JIC
Tappo filettato 11/16 in - 16 UNF/JIC 25.6 mm 13.5 mm LDPE - PIR Rosso

10086742

Fascia di prezzo
0,2947 € - 0,143 €

Livelli di giacenza
12455 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    25.6 mm
  • H
    31.6 mm
  • L
    13.5 mm
  • Dimensioni filettatura
    11/16 in - 16 UNF/JIC
  • Filettatura standard
    UNF
Tappo filettato 1 3/16 in - 12 UNF/JIC 36.8 mm 13.5 mm LDPE - PIR Rosso

10082409

Fascia di prezzo
0,4967 € - 0,2322 €

Livelli di giacenza
8720 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    36.8 mm
  • H
    31.8 mm
  • L
    13.5 mm
  • Dimensioni filettatura
    1 3/16 in - 12 UNF/JIC
  • Filettatura standard
    UNF
Tappo filettato M10 x 1;0 15.3 mm 10.4 mm LDPE - PIR Rosso

10082966

Fascia di prezzo
0,2191 € - 0,1185 €

Livelli di giacenza
16715 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    15.3 mm
  • H
    14.6 mm
  • L
    10.4 mm
  • Dimensioni filettatura
    M10 x 1;0
  • Filettatura standard
    Metrico
Tappo filettato 1/4 in - 19 BSP 17.0 mm 4.5 mm LDPE - PIR Rosso

10068526

Fascia di prezzo
0,1493 € - 0,0635 €

Livelli di giacenza
10300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    17.0 mm
  • H
    10.5 mm
  • L
    4.5 mm
  • Dimensioni filettatura
    1/4 in - 19 BSP
  • Filettatura standard
    BSP
Tappo filettato 1 1/4 in - 11 BSP/GAS 49.5 mm 15.0 mm LDPE - PIR Rosso

10071038

Fascia di prezzo
1,0707 € - 0,5183 €

Livelli di giacenza
25732 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    49.5 mm
  • H
    19.4 mm
  • L
    15.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    1 1/4 in - 11 BSP/GAS
  • Tipo
    2
Tappo filettato 1/4 in - 19 BSP/GAS 18.8 mm 6.5 mm LDPE - PIR Rosso

10071472

Fascia di prezzo
0,1942 € - 0,0902 €

Livelli di giacenza
72000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    18.8 mm
  • H
    12.8 mm
  • L
    6.5 mm
  • Dimensioni filettatura
    1/4 in - 19 BSP/GAS
  • Tipo
    2
Tappo filettato 1 in - 11 BSP/GAS 39.8 mm 10.8 mm LDPE - PIR Rosso

10072158

Fascia di prezzo
0,5442 € - 0,2563 €

Livelli di giacenza
156652 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    39.8 mm
  • H
    27.7 mm
  • L
    10.8 mm
  • Dimensioni filettatura
    1 in - 11 BSP/GAS
  • Tipo
    2
Tappo filettato G 1 41.0 mm 11.0 mm Nylon 6 Naturale

10182765

Fascia di prezzo
3,6583 € - 0,9404 €

Livelli di giacenza
8450 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    41.0 mm
  • H
    21.0 mm
  • L
    11.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    G 1
  • Filettatura standard
    BSP
Tappo filettato M12 x 1;0 18.5 mm 10.7 mm LDPE - PIR Rosso

10082973

Fascia di prezzo
0,2498 € - 0,1308 €

Livelli di giacenza
10130 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    18.5 mm
  • H
    16.7 mm
  • L
    10.7 mm
  • Dimensioni filettatura
    M12 x 1;0
  • Filettatura standard
    Metrico
Tappo filettato M18 x 1;5 23.5 mm 13.5 mm LDPE - PIR Rosso

10071021

Fascia di prezzo
0,3598 € - 0,1614 €

Livelli di giacenza
19400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    23.5 mm
  • H
    18.2 mm
  • L
    13.5 mm
  • Dimensioni filettatura
    M18 x 1;5
  • Filettatura standard
    Metrico
Tappo filettato 1/8 in - 18 BSP/GAS 16.4 mm 4.2 mm LDPE - PIR Rosso

10071663

Fascia di prezzo
0,1832 € - 0,0848 €

Livelli di giacenza
15500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    16.4 mm
  • H
    14.7 mm
  • L
    4.2 mm
  • Dimensioni filettatura
    1/8 in - 18 BSP/GAS
  • Tipo
    2
Tappo filettato 1 1/2 in - 11 BSP/GAS 55.2 mm 10.8 mm LDPE - PIR Rosso

10081822

Fascia di prezzo
1,1748 € - 0,5509 €

Livelli di giacenza
22134 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    55.2 mm
  • H
    27.7 mm
  • L
    10.8 mm
  • Dimensioni filettatura
    1 1/2 in - 11 BSP/GAS
  • Tipo
    2