Menu Ricerca

Tappi filettati con O-Ring

Disponibile

I tappi filettati con O-ring per filettature BSP e gas includono un lembo flangiato compresso e un O-ring per fornire una tenuta stagna e una prevenzione superiore delle perdite, per i raccordi filettati idraulici. L'O-ring garantisce una tenuta ermetica e quindi impedisce l'ingresso di contaminanti da sporco, polvere, detriti e umidità all'esterno dell'apertura.

Adatti alle filettature BSP e Gas, questi tappi con O-ring possono essere installati con una chiave, un cacciavite o a mano.

Solitamente utilizzati nei settori petrolifero e del gas, idraulico e automobilistico, dove le guarnizioni a prova di perdite sono fondamentali per l'integrità del sistema.

  • Includono un lembo flangiato compresso e un O-ring per fornire una tenuta stagna.
  • Possono essere installati con una chiave, un cacciavite o a mano.
  • Utilizzato nei settori petrolifero e del gas, idraulico e automobilistico.
Materiale: HDPE Colore: Giallo, Rosso Standard infiammabilità del materiale: , UL94 V-0Codice Serie: SR1125, SR5760

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
12 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Fascia di prezzo Disponibilità D Dimensioni filettatura SW Colore L Filettatura standard Tipo Acquista
0,192 € - 0,192 € 34821 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
27.0 mm
1/2 x 14
15.0 mm
Giallo
13.5 mm
GAS
1
1,0031 € - 1,1717 € 4100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
62.0 mm
13/4 x 11
36.0 mm
Giallo
15.0 mm
GAS
1
498688 1,0432 € - 1,2214 € 25607 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
68.0 mm
2 x 11
36.0 mm
Giallo
15.0 mm
GAS
1
0,1279 € - 0,1279 € 11998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
19.0 mm
1/4 x 19
10.0 mm
Giallo
12.5 mm
GAS
1
0,2293 € - 0,2293 € 18085 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
32.0 mm
3/4 x 14
19.0 mm
Giallo
13.5 mm
GAS
1
0,192 € - 0,3772 € 350 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
29.5 mm
5/8 x 14
17.0 mm
Giallo
13.5 mm
GAS
1
0,1523 € - 0,1523 € 28648 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
50.0 mm
11/4 x 11
24.0 mm
Giallo
15.0 mm
GAS
1
0,1309 € - 0,1309 € 9797 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
16.0 mm
1/8 x 28
7.0 mm
Giallo
10.0 mm
GAS
1
498686 0,8649 € - 0,8649 € Richiedi il lead time qui
56.0 mm
11/2 x 11
30.0 mm
Giallo
15.0 mm
GAS
1
0,5264 € - 0,5264 € Richiedi il lead time qui
40.0 mm
1 x 11
24.0 mm
Giallo
15.0 mm
GAS
1
0,1309 € - 0,1309 € Richiedi il lead time qui
22.0 mm
3/8 x 19
13.0 mm
Giallo
12.5 mm
GAS
1
0,4297 € - 0,4297 € 4500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
37.0 mm
7/8 x 14
22.0 mm
Giallo
13.5 mm
GAS
1
Filettature BSP, Filetti gas N/A Giallo HDPE

498556

Fascia di prezzo
0,192 € - 0,192 €

Livelli di giacenza
34821 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    27.0 mm
  • H
    21.9 mm
  • L
    13.5 mm
  • SW
    15.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    1/2 x 14
Tappo filettato Filettature BSPFiletti gas 13/4 x 11 HDPE Giallo

498687

Fascia di prezzo
1,1717 € - 1,0031 €

Livelli di giacenza
4100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    62.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • L
    15.0 mm
  • SW
    36.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    13/4 x 11
Tappo filettato Filettature BSPFiletti gas 2 x 11 HDPE Giallo

498688

Fascia di prezzo
1,2214 € - 1,0432 €

Livelli di giacenza
25607 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    68.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • L
    15.0 mm
  • SW
    36.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    2 x 11
Tappo filettato Filettature BSPFiletti gas 1/4 x 19 HDPE Giallo

498682

Fascia di prezzo
0,1279 € - 0,1279 €

Livelli di giacenza
11998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    19.0 mm
  • H
    19.7 mm
  • L
    12.5 mm
  • SW
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    1/4 x 19
Tappo filettato Filettature BSPFiletti gas 3/4 x 14 HDPE Giallo

498558

Fascia di prezzo
0,2293 € - 0,2293 €

Livelli di giacenza
18085 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    32.0 mm
  • H
    21.9 mm
  • L
    13.5 mm
  • SW
    19.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    3/4 x 14
Tappo filettato Filettature BSPFiletti gas 5/8 x 14 HDPE Giallo

498557

Fascia di prezzo
0,3772 € - 0,192 €

Livelli di giacenza
350 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    29.5 mm
  • H
    21.9 mm
  • L
    13.5 mm
  • SW
    17.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    5/8 x 14
Tappo filettato Filettature BSPFiletti gas 11/4 x 11 HDPE Giallo

498685

Fascia di prezzo
0,1523 € - 0,1523 €

Livelli di giacenza
28648 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    50.0 mm
  • H
    23.6 mm
  • L
    15.0 mm
  • SW
    24.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    11/4 x 11
Tappo filettato Filettature BSPFiletti gas 1/8 x 28 HDPE Giallo

498681

Fascia di prezzo
0,1309 € - 0,1309 €

Livelli di giacenza
9797 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    16.0 mm
  • H
    17.2 mm
  • L
    10.0 mm
  • SW
    7.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    1/8 x 28
Tappo filettato Filettature BSPFiletti gas 11/2 x 11 HDPE Giallo

498686

Fascia di prezzo
0,8649 € - 0,8649 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    56.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • L
    15.0 mm
  • SW
    30.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    11/2 x 11
Tappo filettato Filettature BSPFiletti gas 1 x 11 HDPE Giallo

498684

Fascia di prezzo
0,5264 € - 0,5264 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    40.0 mm
  • H
    23.6 mm
  • L
    15.0 mm
  • SW
    24.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    1 x 11
Tappo filettato Filettature BSPFiletti gas 3/8 x 19 HDPE Giallo

498683

Fascia di prezzo
0,1309 € - 0,1309 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    22.0 mm
  • H
    20.9 mm
  • L
    12.5 mm
  • SW
    13.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    3/8 x 19
Tappo filettato Filettature BSPFiletti gas 7/8 x 14 HDPE Giallo

498559

Fascia di prezzo
0,4297 € - 0,4297 €

Livelli di giacenza
4500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    37.0 mm
  • H
    21.9 mm
  • L
    13.5 mm
  • SW
    22.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    7/8 x 14