Menu Ricerca

Tappi flessibili - ad alte temperature

Disponibile

I Flexiplug per alte temperature sono utilizzati per fissare viti e chiodi in fori sia filettati che non filettati. Resistenti alla rottura e alla contaminazione. Utilizzati nei settori automobilistico e manifatturiero.

  • Adatti a filettature metriche e UNF.
  • Offrono una presa salda, resistono a rotture e strappi e proteggono da danni, sporcizia, umidità e corrosione durante lo stoccaggio e il trasporto.
  • Comunemente utilizzati nelle attrezzature edili, elettriche e industriali.
Materiale: PVC Colore: Giallo, Nero Codice Serie: SR1070

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
14 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità d1 d2 Dimensioni filetto (Tutte) Colore Filettatura standard Acquista
0,1572 € - 0,2679 € 15070 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.3 mm
7.5 mm
Nero
Filettatura UNF
0,0316 € - 0,0442 € 58050 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
7.2 mm
4.4 mm
5/16;M8
Giallo
Filettatura UNF
0,0299 € - 0,2302 € 31057 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.8 mm
9.0 mm
1/2";M12
Giallo
Filettatura UNF
0,2092 € - 1,0677 € 4900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
30.2 mm
27.4 mm
1-3/16;M33
Nero
Filettatura UNF
0,4334 € - 0,7435 € 7850 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.8 mm
23.0 mm
1-1/16;M27
Nero
Filettatura UNF
0,0819 € - 0,3747 € 14250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
13.5 mm
10.7 mm
9/16;M12
Nero
Filettatura UNF
0,3583 € - 0,6127 € 4918 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
21.6 mm
18.8 mm
7/8;M24
Nero
Filettatura UNF
0,0381 € - 0,0534 € 6500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
9.1 mm
6.4 mm
3/8";M10
Giallo
Filettatura UNF
0,1874 € - 0,3936 € 6900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.8 mm
9.0 mm
1/2;M12
Nero
Filettatura UNF
0,32 € - 0,5442 € 600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
19.1 mm
16.3 mm
3/4;M20
Nero
Filettatura UNF
0,2563 € - 0,4342 € 16000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
15.4 mm
12.6 mm
5/8;M16
Nero
Filettatura UNF
0,1115 € - 0,1897 € 8000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
7.2 mm
4.4 mm
5/16;M8
Nero
Filettatura UNF
0,1373 € - 0,2346 € 22000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
9.1 mm
6.4 mm
3/8;M10
Nero
Filettatura UNF
Richiedi il lead time qui
10.3 mm
7.5 mm
7/16 in
Giallo
Filettatura UNF
Tappi flessibili 10.3 mm 7.5 mm PVC Nero

10155042

Fascia di prezzo
0,2679 € - 0,1572 €

Livelli di giacenza
15070 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    10.3 mm
  • d2
    7.5 mm
  • Filettatura standard
    Filettatura UNF
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Colore
    Nero
Tappi flessibili 7.2 mm 4.4 mm PVC Giallo

10155110

Fascia di prezzo
0,0442 € - 0,0316 €

Livelli di giacenza
58050 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    7.2 mm
  • d2
    4.4 mm
  • Dimensioni filetto (Tutte)
    5/16;M8
  • Filettatura standard
    Filettatura Metrica
  • Filettatura standard
    Filettatura UNF
Tappi flessibili 11.8 mm 7.5 mm PVC Giallo

10009147

Fascia di prezzo
0,2302 € - 0,0299 €

Livelli di giacenza
31057 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    11.8 mm
  • d2
    9.0 mm
  • Dimensioni filetto (Tutte)
    1/2";M12
  • Filettatura standard
    Filettatura UNF
  • Filettatura standard
    Filettatura Metrica
Tappi flessibili 30.2 mm 27.4 mm (DIA) Nero

10155103

Fascia di prezzo
1,0677 € - 0,2092 €

Livelli di giacenza
4900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    30.2 mm
  • d2
    27.4 mm
  • Dimensioni filetto (Tutte)
    1-3/16;M33
  • Filettatura standard
    Filettatura UNF
  • Filettatura standard
    Filettatura Metrica
Tappi flessibili 25.8 mm 23.0 mm PVC Nero

10155097

Fascia di prezzo
0,7435 € - 0,4334 €

Livelli di giacenza
7850 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    25.8 mm
  • d2
    23.0 mm
  • Dimensioni filetto (Tutte)
    1-1/16;M27
  • Filettatura standard
    Filettatura Metrica
  • Filettatura standard
    Filettatura UNF
Tappi flessibili 13.5 mm 10.7 mm PVC Nero

10155059

Fascia di prezzo
0,3747 € - 0,0819 €

Livelli di giacenza
14250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    13.5 mm
  • d2
    10.7 mm
  • Dimensioni filetto (Tutte)
    9/16;M12
  • Filettatura standard
    Filettatura UNF
  • Filettatura standard
    Filettatura Metrica
Tappi flessibili 21.6 mm 18.8 mm PVC Nero

10155080

Fascia di prezzo
0,6127 € - 0,3583 €

Livelli di giacenza
4918 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    21.6 mm
  • d2
    18.8 mm
  • Dimensioni filetto (Tutte)
    7/8;M24
  • Filettatura standard
    Filettatura Metrica
  • Filettatura standard
    Filettatura UNF
Tappi flessibili 9.1 mm 6.4 mm PVC Giallo

10155127

Fascia di prezzo
0,0534 € - 0,0381 €

Livelli di giacenza
6500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    9.1 mm
  • d2
    6.4 mm
  • Dimensioni filetto (Tutte)
    3/8";M10
  • Filettatura standard
    Filettatura Metrica
  • Filettatura standard
    Filettatura UNF
Tappi flessibili 11.8 mm 9.0 mm PVC Nero

10009130

Fascia di prezzo
0,3936 € - 0,1874 €

Livelli di giacenza
6900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    11.8 mm
  • d2
    9.0 mm
  • Dimensioni filetto (Tutte)
    1/2;M12
  • Filettatura standard
    Filettatura Metrica
  • Filettatura standard
    Filettatura UNF
Tappi flessibili 19.1 mm 16.3 mm PVC Nero

10155073

Fascia di prezzo
0,5442 € - 0,32 €

Livelli di giacenza
600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    19.1 mm
  • d2
    16.3 mm
  • Dimensioni filetto (Tutte)
    3/4;M20
  • Filettatura standard
    Filettatura UNF
  • Filettatura standard
    Filettatura Metrica
Tappi flessibili 15.4 mm 12.6 mm PVC Nero

10155066

Fascia di prezzo
0,4342 € - 0,2563 €

Livelli di giacenza
16000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    15.4 mm
  • d2
    12.6 mm
  • Dimensioni filetto (Tutte)
    5/8;M16
  • Filettatura standard
    Filettatura Metrica
  • Filettatura standard
    Filettatura UNF
Tappi flessibili 7.2 mm 4.4 mm PVC Nero

10155028

Fascia di prezzo
0,1897 € - 0,1115 €

Livelli di giacenza
8000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    7.2 mm
  • d2
    4.4 mm
  • Dimensioni filetto (Tutte)
    5/16;M8
  • Filettatura standard
    Filettatura Metrica
  • Filettatura standard
    Filettatura UNF
Tappi flessibili 9.1 mm 6.4 mm PVC Nero

10155035

Fascia di prezzo
0,2346 € - 0,1373 €

Livelli di giacenza
22000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    9.1 mm
  • d2
    6.4 mm
  • Dimensioni filetto (Tutte)
    3/8;M10
  • Filettatura standard
    Filettatura Metrica
  • Filettatura standard
    Filettatura UNF
Tappi flessibili 7.5 mm PVC Giallo

10557860


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    10.3 mm
  • d2
    7.5 mm
  • Dimensioni filetto (Tutte)
    7/16 in
  • Filettatura standard
    Filettatura UNF
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile