I tappi di carta per mascheratura sono progettati per sigillare le aperture durante i processi di verniciatura, rivestimento o trattamento superficiale. Realizzati in carta di alta qualità, offrono un'eccellente flessibilità e durata. Sono resistenti alle sostanze chimiche. Ideali per l'uso su superfici in metallo, plastica, vetro e legno.
Materiale: Carta crespa Colore: Marrone Codice Serie: SR6113
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | M1 | H | M2 | CH | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2126 € - 0,3307 € | 1800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.776 in
45.1 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
1.776 in
45.1 mm
|
1.626 in
41.3 mm
|
||
| 0,3221 € - 0,5011 € | 3120 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.146 in
79.9 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
3.146 in
79.9 mm
|
2.752 in
69.9 mm
|
||
| 0,4683 € - 0,5203 € | 976 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.598 in
91.4 mm
|
0.736 in
18.7 mm
|
3.598 in
91.4 mm
|
3.5 in
88.9 mm
|
||
| 0,058 € - 0,0903 € | 21500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.469 in
11.9 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 0,088 € - 0,1369 € | 31845 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.819 in
20.8 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.819 in
20.8 mm
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
| 0,1557 € - 0,2423 € | 6570 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.236 in
31.4 mm
|
0.76 in
19.3 mm
|
1.236 in
31.4 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
||
| 0,2759 € - 0,4292 € | 2051 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.063 in
52.4 mm
|
0.677 in
17.2 mm
|
2.063 in
52.4 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
||
| 0,065 € - 0,1012 € | 27000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.575 in
14.6 mm
|
0.417 in
10.6 mm
|
0.575 in
14.6 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
||
| 0,0992 € - 0,1543 € | 344713 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.878 in
22.3 mm
|
0.583 in
14.8 mm
|
0.878 in
22.3 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,1195 € - 0,1328 € | 7380 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.437 in
36.5 mm
|
0.634 in
16.1 mm
|
1.437 in
36.5 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
| 0,2861 € - 0,4452 € | 700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.299 in
58.4 mm
|
1.028 in
26.1 mm
|
2.299 in
58.4 mm
|
2.248 in
57.1 mm
|
||
| 0,0827 € - 0,1287 € | 44938 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.697 in
17.7 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
0.697 in
17.7 mm
|
0.685 in
17.4 mm
|
||
| 0,0825 € - 0,1283 € | Richiedi il lead time qui |
1.114 in
28.3 mm
|
0.543 in
13.8 mm
|
1.114 in
28.3 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,0725 € - 0,1128 € | 3250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.634 in
16.1 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
0.634 in
16.1 mm
|
0.622 in
15.8 mm
|
||
| 0,1019 € - 0,1133 € | 3897 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.949 in
24.1 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.949 in
24.1 mm
|
0.937 in
23.8 mm
|
||
| 0,1527 € - 0,2376 € | 4465 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.602 in
40.7 mm
|
0.575 in
14.6 mm
|
1.602 in
40.7 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
| 0,2733 € - 0,3037 € | 1839 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.5 in
63.5 mm
|
0.642 in
16.3 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare