Menu Ricerca

Tappi per raccordi Banjo

Disponibile

I tappi per raccordi Banjo proteggono i raccordi da danni e residui di fluido. Sono robusti e adatti ai sistemi idraulici e fluidi. Possono essere forniti con o senza linguetta di copertura. Compatibili con i raccordi Banjo DIN 7642 B/E.Progettati per proteggere da danni, usura e ingresso di sporcizia o umidità.Forniscono una perfetta aderenza in raccordi banjo DIN 7642 B/E, formando una superficie di tenuta affidabile per prevenire le perdite.Possono essere utilizzati in applicazioni in macchinari industriali o automobilistici. Materiale: LDPE - PIR, LDPE Colore: Naturale Codice Serie: SR1016

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
3 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità ID D Tipo tappo Acquista
0,0961 € - 0,211 € 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.3 mm
18.9 mm
Senza linguetta
0,1057 € - 0,2292 € Richiedi il lead time qui
14.3 mm
19.8 mm
Senza linguetta
0,2017 € - 0,2348 € 5500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.0 mm
19.0 mm
Con linguetta
Tappo per raccordi Banjo 12.3 mm 18.9 mm LDPE - PIR Naturale

10087084

Fascia di prezzo
0,211 € - 0,0961 €

Livelli di giacenza
50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    18.9 mm
  • ID
    12.3 mm
  • Colore
    Naturale
  • Materiale
    LDPE - PIR
  • Tipo tappo
    Senza linguetta
Tappo per raccordi Banjo 14.3 mm 19.8 mm LDPE - PIR Naturale

10087091

Fascia di prezzo
0,2292 € - 0,1057 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    19.8 mm
  • ID
    14.3 mm
  • Colore
    Naturale
  • Materiale
    LDPE - PIR
  • Tipo tappo
    Senza linguetta
Tappo per raccordi Banjo 12.0 mm 19.0 mm LDPE - PIR Naturale

10069158

Fascia di prezzo
0,2348 € - 0,2017 €

Livelli di giacenza
5500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    19.0 mm
  • h
    4.5 mm
  • ID
    12.0 mm
  • L
    20.0 mm
  • L1
    20.0 mm