I tappi terminali con lamelle per tubi forniscono una tenuta affidabile per le estremità di tubi e tubature. Il design a coste assicura una vestibilità aderente che aiuta a prevenire le perdite, fornendo al contempo tenuta e stabilità. La forma scanalata mantiene il tappo in posizione sotto pressione o vibrazione, e blocca polvere, sporco e contaminanti. L'installazione facile, a spinta non richiede l'uso di attrezzi.La forma scanalata assicura una perfetta aderenza e previene le perdite fornendo al contempo maggiore presa e stabilità.Impediscono l’ingresso di polvere, sporcizia e contaminanti.Semplici da installare, si inseriscono nel foro fino ad aderire. Materiale: PE Colore: Rosso, Bianco Codice Serie: SR1604, SR1603
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | h | Colore | H | Tipo impugnatura | d | h1 | Tipo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1315 € - 0,3747 € | 2900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.413 in
10.5 mm
|
Bianco
|
0.472 in
12.0 mm
|
Senza presa per le dita
|
2.756 in
70.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
| 0,1896 € - 0,2281 € | 4065 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.307 in
7.8 mm
|
Rosso
|
0.315 in
8.0 mm
|
Con presa per le dita
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
||
| 0,1501 € - 0,3063 € | 1900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.413 in
10.5 mm
|
Rosso
|
0.472 in
12.0 mm
|
Con presa per le dita
|
2.756 in
70.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
1
|
||
| 0,1307 € - 0,3717 € | 2500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.413 in
10.5 mm
|
Bianco
|
0.472 in
12.0 mm
|
Con presa per le dita
|
2.756 in
70.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
| 0,1827 € - 0,2235 € | 9395 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.307 in
7.8 mm
|
Bianco
|
0.315 in
8.0 mm
|
Con presa per le dita
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
||
| 1,1316 € - 2,5578 € | 820 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.524 in
13.3 mm
|
Bianco
|
0.559 in
14.2 mm
|
Con presa per le dita
|
5.315 in
135.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
|
||
| 0,0556 € - 0,1424 € | 183400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.425 in
10.8 mm
|
Bianco
|
0.457 in
11.6 mm
|
Senza presa per le dita
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
|
||
| 0,1444 € - 0,4104 € | 130060 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.492 in
12.5 mm
|
Bianco
|
0.551 in
14.0 mm
|
Senza presa per le dita
|
3.15 in
80.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
| 1,1769 € - 2,3853 € | 650 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.524 in
13.3 mm
|
Rosso
|
0.559 in
14.2 mm
|
Con presa per le dita
|
5.315 in
135.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
1
|
||
| 0,1543 € - 0,3331 € | 25400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.421 in
10.7 mm
|
Rosso
|
0.472 in
12.0 mm
|
Con presa per le dita
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
1
|
||
| 0,1897 € - 0,3985 € | 10250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.492 in
12.5 mm
|
Rosso
|
0.551 in
14.0 mm
|
Con presa per le dita
|
3.15 in
80.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
1
|
||
| 0,3555 € - 0,4164 € | 109483 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.48 in
12.2 mm
|
Bianco
|
0.551 in
14.0 mm
|
Con presa per le dita
|
4.724 in
120.0 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
|
||
| 0,0536 € - 0,1305 € | 65200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.425 in
10.8 mm
|
Bianco
|
0.457 in
11.6 mm
|
Con presa per le dita
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
|
||
| 0,3427 € - 0,7733 € | 5100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.492 in
12.5 mm
|
Bianco
|
0.551 in
14.0 mm
|
Con presa per le dita
|
3.543 in
90.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
||
| 0,5509 € - 1,261 € | 550 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.504 in
12.8 mm
|
Rosso
|
0.551 in
14.0 mm
|
Con presa per le dita
|
4.331 in
110.0 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
1
|
||
| 0,0586 € - 0,1213 € | 17190 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.425 in
10.8 mm
|
Rosso
|
0.457 in
11.6 mm
|
Con presa per le dita
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
1
|
||
| 0,2733 € - 0,5651 € | 2740 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.492 in
12.5 mm
|
Rosso
|
0.551 in
14.0 mm
|
Con presa per le dita
|
3.937 in
100.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
1
|
||
| 0,1128 € - 0,2745 € | 86300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.421 in
10.7 mm
|
Bianco
|
0.472 in
12.0 mm
|
Con presa per le dita
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
|
||
| 0,3243 € - 0,8298 € | 122030 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.492 in
12.5 mm
|
Bianco
|
0.551 in
14.0 mm
|
Con presa per le dita
|
3.937 in
100.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
| 0,524 € - 1,2729 € | 5160 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.48 in
12.2 mm
|
Rosso
|
0.551 in
14.0 mm
|
Con presa per le dita
|
4.724 in
120.0 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
1
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare