Tappi dispensatori
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro totale | Diametro foro | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,131 € - 0,131 € | 3796 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.591 in
15.0 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 0,0414 € - 0,0422 € | 14960 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.531 in
13.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,0954 € - 0,0954 € | 2932 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.764 in
19.4 mm
|
0.705 in
17.9 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare