Menu Ricerca

Tappo con beccuccio

Disponibile

I tappi con beccuccio in LDPE sono progettati per essere inseriti nei contenitori di prodotti liquidi. Sono dotati di un beccuccio rastremato e sono disponibili in numerose misure per adattarsi a contenitori di dimensioni diverse.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
1 risultato
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Fascia di prezzo Disponibilità Dimensioni filettatura Altezza totale Acquista
0,2197 € - 0,2244 € Richiedi il lead time qui
M28
49.0 mm
Tappo con beccuccio M28 Bianco LDPE

12968

Fascia di prezzo
0,2244 € - 0,2197 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M28
  • Prezzo/pezzo IVA inclusa
    0.2684 EUR
  • Colore
    Bianco
  • Codice doganale
    3923509000
  • Altezza totale
    49.0 mm