Menu Ricerca

Tappo di protezione per cuscinetti - Aperto

Disponibile

Il tappo di protezione aperto per cuscinetti offre una protezione duratura. Aiuta a prevenire l'ingresso di sporco e umidità nei cuscinetti delle cerniere e nelle giunture girevoli. Il suo design a centro aperto consente una facile sospensione durante lo stoccaggio e la verniciatura. Può resistere a temperature che vanno da -30 C fino a +50 C.

  • Questo tappo fornisce una robusta protezione. Aiuta a impedire l'ingresso di sporco e umidità nelle cerniere dei cuscinetti e nei giunti girevoli Il profilo ha un centro aperto che consente di appendere il componente durante lo stoccaggio e la verniciatura.
  • Fornito in formato aperto
Materiale: PP Colore: Grigio Codice Serie: SRF0008

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
9 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità ID FD H OD Acquista
0,2029 € - 0,5874 € 900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
13.8 mm
29.0 mm
7.8 mm
16.0 mm
0,2246 € - 0,6773 € 6675 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
32.0 mm
53.0 mm
17.0 mm
35.0 mm
0,2614 € - 0,7644 € 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
27.0 mm
44.3 mm
15.0 mm
30.0 mm
0,4044 € - 1,2254 € 3960 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
57.1 mm
85.5 mm
28.5 mm
60.0 mm
0,2108 € - 0,652 € 3750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
17.0 mm
33.8 mm
12.2 mm
20.0 mm
0,2536 € - 0,7588 € 825 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
37.0 mm
59.7 mm
20.6 mm
40.0 mm
0,1323 € - 0,5115 € 7313 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
22.0 mm
40.2 mm
14.0 mm
25.0 mm
0,3698 € - 0,9008 € 840 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
47.0 mm
71.5 mm
23.1 mm
50.0 mm
0,2649 € - 0,4488 € 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.0 mm
21.0 mm
6.4 mm
12.0 mm
Tappo cuscinetto 16.0 mm 29.0 mm (DIA) PP Grigio

10100097

Fascia di prezzo
0,5874 € - 0,2029 €

Livelli di giacenza
900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • FD
    29.0 mm
  • H
    7.8 mm
  • ID
    13.8 mm
  • OD
    16.0 mm
  • Materiale
    PP
Tappo cuscinetto 35.0 mm 53.0 mm (DIA) PP Grigio

10100141

Fascia di prezzo
0,6773 € - 0,2246 €

Livelli di giacenza
6675 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • FD
    53.0 mm
  • H
    17.0 mm
  • ID
    32.0 mm
  • OD
    35.0 mm
  • Materiale
    PP
Tappo cuscinetto 30.0 mm 44.3 mm (DIA) PP Grigio

10100134

Fascia di prezzo
0,7644 € - 0,2614 €

Livelli di giacenza
100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • FD
    44.3 mm
  • H
    15.0 mm
  • ID
    27.0 mm
  • OD
    30.0 mm
  • Materiale
    PP
Tappo cuscinetto 60.0 mm 85.5 mm (DIA) PP Grigio

10100172

Fascia di prezzo
1,2254 € - 0,4044 €

Livelli di giacenza
3960 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • FD
    85.5 mm
  • H
    28.5 mm
  • ID
    57.1 mm
  • OD
    60.0 mm
  • Materiale
    PP
Tappo cuscinetto 20.0 mm 33.8 mm (DIA) PP Grigio

10100110

Fascia di prezzo
0,652 € - 0,2108 €

Livelli di giacenza
3750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • FD
    33.8 mm
  • H
    12.2 mm
  • ID
    17.0 mm
  • OD
    20.0 mm
  • Materiale
    PP
Tappo cuscinetto 40.0 mm 59.7 mm (DIA) PP Grigio

10100158

Fascia di prezzo
0,7588 € - 0,2536 €

Livelli di giacenza
825 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • FD
    59.7 mm
  • H
    20.6 mm
  • ID
    37.0 mm
  • OD
    40.0 mm
  • Materiale
    PP
Tappo cuscinetto 25.0 mm 40.2 mm (DIA) PP Grigio

10100127

Fascia di prezzo
0,5115 € - 0,1323 €

Livelli di giacenza
7313 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • FD
    40.2 mm
  • H
    14.0 mm
  • ID
    22.0 mm
  • OD
    25.0 mm
  • Materiale
    PP
Tappo cuscinetto 50.0 mm 71.5 mm (DIA) PP Grigio

10100165

Fascia di prezzo
0,9008 € - 0,3698 €

Livelli di giacenza
840 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • FD
    71.5 mm
  • H
    23.1 mm
  • ID
    47.0 mm
  • OD
    50.0 mm
  • Materiale
    PP
Tappo cuscinetto 12.0 mm 21.0 mm (DIA) PP Grigio

10100103

Fascia di prezzo
0,4488 € - 0,2649 €

Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • FD
    21.0 mm
  • H
    6.4 mm
  • ID
    11.0 mm
  • OD
    12.0 mm
  • Materiale
    PP