Menu Ricerca

Tappo di protezione per cuscinetti - Aperto scanalato

Disponibile

Questo tappo di protezione offre una protezione robusta. Impedisce l'ingresso di sporcizia e umidità nelle cerniere dei cuscinetti e nei giunti girevoli.

Il profilo ha un centro aperto che consente di appendere il pezzo durante lo stoccaggio e la verniciatura.

  • Fornito aperto
  • Materiale: polipropilene (PP)
  • Colore: grigio
  • Temperatura: da minimo -10 a massimo +110C


Codice Serie: SRF0016

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
10 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Fascia di prezzo Disponibilità ID FD OD Acquista
0,7194 € - 1,5108 € 1272 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
76.5 mm
115.0 mm
80.0 mm
0,0978 € - 0,499 € 4966 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
22.7 mm
39.8 mm
25.0 mm
0,2283 € - 0,4386 € 1668 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
42.0 mm
66.0 mm
45.0 mm
0,182 € - 0,669 € 17030 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
32.7 mm
54.5 mm
35.0 mm
0,47 € - 0,9871 € 6646 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
56.7 mm
85.0 mm
60.0 mm
0,1687 € - 0,7403 € 584 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
37.0 mm
60.0 mm
40.0 mm
0,658 € - 1,3819 € 1160 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
67.0 mm
99.5 mm
70.0 mm
0,1518 € - 0,6087 € 9006 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
27.7 mm
46.5 mm
30.0 mm
0,3891 € - 0,8171 € 1486 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
47.4 mm
73.0 mm
50.0 mm
0,1613 € - 0,3482 € 6070 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
17.7 mm
32.0 mm
20.0 mm
Tappo cuscinetto 80.0 mm 115.0 mm (DIA) LDPE Giallo

3484000

Fascia di prezzo
1,5108 € - 0,7194 €

Livelli di giacenza
1272 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • FD
    115.0 mm
  • H
    28.5 mm
  • ID
    76.5 mm
  • OD
    80.0 mm
  • Materiale
    LDPE
Tappo cuscinetto 25.0 mm 39.8 mm (DIA) LDPE Giallo

3483200

Fascia di prezzo
0,499 € - 0,0978 €

Livelli di giacenza
4966 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • FD
    39.8 mm
  • H
    10.5 mm
  • ID
    22.7 mm
  • OD
    25.0 mm
  • Materiale
    LDPE
Tappo cuscinetto 45.0 mm 66.0 mm (DIA) LDPE Giallo

3483600

Fascia di prezzo
0,4386 € - 0,2283 €

Livelli di giacenza
1668 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • FD
    66.0 mm
  • H
    17.0 mm
  • ID
    42.0 mm
  • OD
    45.0 mm
  • Materiale
    LDPE
Tappo cuscinetto 35.0 mm 54.5 mm (DIA) LDPE Giallo

3483400

Fascia di prezzo
0,669 € - 0,182 €

Livelli di giacenza
17030 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • FD
    54.5 mm
  • H
    13.0 mm
  • ID
    32.7 mm
  • OD
    35.0 mm
  • Materiale
    LDPE
Tappo cuscinetto 60.0 mm 85.0 mm (DIA) LDPE Giallo

3483800

Fascia di prezzo
0,9871 € - 0,47 €

Livelli di giacenza
6646 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • FD
    85.0 mm
  • H
    23.0 mm
  • ID
    56.7 mm
  • OD
    60.0 mm
  • Materiale
    LDPE
Tappo cuscinetto 40.0 mm 60.0 mm (DIA) LDPE Giallo

3483500

Fascia di prezzo
0,7403 € - 0,1687 €

Livelli di giacenza
584 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • FD
    60.0 mm
  • H
    14.7 mm
  • ID
    37.0 mm
  • OD
    40.0 mm
  • Materiale
    LDPE
Tappo cuscinetto 70.0 mm 99.5 mm (DIA) LDPE Giallo

3483900

Fascia di prezzo
1,3819 € - 0,658 €

Livelli di giacenza
1160 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • FD
    99.5 mm
  • H
    25.5 mm
  • ID
    67.0 mm
  • OD
    70.0 mm
  • Materiale
    LDPE
Tappo cuscinetto 30.0 mm 46.5 mm (DIA) LDPE Giallo

3483300

Fascia di prezzo
0,6087 € - 0,1518 €

Livelli di giacenza
9006 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • FD
    46.5 mm
  • H
    11.5 mm
  • ID
    27.7 mm
  • OD
    30.0 mm
  • Materiale
    LDPE
Tappo cuscinetto 50.0 mm 73.0 mm (DIA) LDPE Giallo

3483700

Fascia di prezzo
0,8171 € - 0,3891 €

Livelli di giacenza
1486 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • FD
    73.0 mm
  • H
    18.5 mm
  • ID
    47.4 mm
  • OD
    50.0 mm
  • Materiale
    LDPE
Tappo cuscinetto 20.0 mm 32.0 mm (DIA) LDPE Giallo

3483100

Fascia di prezzo
0,3482 € - 0,1613 €

Livelli di giacenza
6070 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • FD
    32.0 mm
  • H
    8.5 mm
  • ID
    17.7 mm
  • OD
    20.0 mm
  • Materiale
    LDPE