Menu Ricerca

Tappo per sabbiatura

Disponibile

These Blasting Plugs are intended to mask blasting and wet paint applications. The inside pipe surface remains clean and is shielded from steel grit damage and impact.

When painting, it provides minimal shadowing and can endure high pressures, making it highly durable.

It incorporates a screwdriver slot for easy mounting and disassembly. It is resistant to temperatures ranging from -30C to +50C. It is commonly used in mechanical, construction, oil and gas, medicinal, and painting applications.

  • È dotato di uno slot per cacciaviti con filettatura M16X12
  • Può sopportare forti pressioni ed è durevole.
  • Resistente a temperature comprese tra -30 C e +50 C.
Materiale: LDPE Colore: Rosso Codice Serie: SRF0013

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Dimensioni filettatura Tutti
1 risultato
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Fascia di prezzo Disponibilità Dimensioni filettatura H h2 d1 h1 Acquista
0,0967 € - 0,0967 € 71556 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M16
27.0 mm
21.5 mm
14.1 mm
12.0 mm
Tappo per sabbiatura Filettatura Metrica M16 x 2.0 LDPE Rosso

8088000

Fascia di prezzo
0,0967 € - 0,0967 €

Livelli di giacenza
71556 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    16.0 mm
  • H
    27.0 mm
  • h1
    12.0 mm
  • h2
    21.5 mm
  • d1
    14.1 mm