Menu Ricerca

Terminali isolanti

Disponibile

I terminali isolanti proteggono i punti di connessione sull'estremità dei cavi per evitare cortocircuiti. Sono realizzati in plastica non conduttiva.

Codice Serie: SR2807

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
24 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Lunghezza totale Stile Intervallo diametro cavo compatibile Acquista
0,1158 € - 0,1361 € 67 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
24.6 mm
2.9 - 4.8 mm
0,0682 € - 0,1534 € 4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
17.0 mm
Copribordo
0,0661 € - 0,1362 € 975 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.3 mm
Copribordo
0,0668 € - 0,154 € Richiedi il lead time qui
27.0 mm
Copribordo
  • di 2
Terminali isolanti 24.6 mm Blu trasparente PVC morbido

10222362

Fascia di prezzo
0,1361 € - 0,1158 €

Livelli di giacenza
67 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Blu trasparente
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile morbido
  • Orientamento
    Diritto
  • Lunghezza base
    5.0 mm
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    2.9 - 4.8 mm
Terminali isolanti 8.8 mm 17.0 mm PVC morbido Trasparente

10071571

Fascia di prezzo
0,1534 € - 0,0682 €

Livelli di giacenza
4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Trasparente
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile morbido
  • Orientamento
    Ad angolo retto
  • Stile
    Copribordo
  • Lunghezza base
    8.8 mm
Terminali isolanti;PVC morbido

10070048

Fascia di prezzo
0,1362 € - 0,0661 €

Livelli di giacenza
975 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Trasparente
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile morbido
  • Orientamento
    Ad angolo retto
  • Stile
    Copribordo
  • Lunghezza base
    12.3 mm
Terminali isolanti 7.4 mm 27.0 mm PVC morbido Trasparente

10071595

Fascia di prezzo
0,154 € - 0,0668 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Trasparente
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile morbido
  • Orientamento
    Diritto
  • Stile
    Copribordo
  • Lunghezza base
    7.4 mm