Menu Ricerca

Ferrite divisa 9.5 mm 98 Ω 160 Ω

This ferrite sleeve has a round nylon casing and has an inside diameter of 9.5 mm | 0.374 in. It has an impedance of 96 Ω at 25 MHz, and impedance of 207 Ω at 100 MHz.
Codice articolo Essentra :

10421451

Codice articolo precedente:

RRC-17-9-28

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
50 - 199 1,1006 €
200 + 0,9905 €
Confezione standard: 50

Ordina a multipli di 50

Totale ordine:

55,03 €

50 x 1,1006 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Impedenza a 25 MHz 98 Ω
Impedenza a 100 MHz 160 Ω
Materiale ferrite K5B
Codice doganale 8504901100

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci