Queste ventose utilizzano un automatico per affiggere il poster da esporre sulla loro parte sporgente. Queste ventose si fissano in modo semplice e sicuro su superfici piane e pulite.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro coppa | Acquista | |
|---|---|---|---|---|
| 0,1796 € - 0,3219 € | 22814 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,3647 € - 0,7457 € | 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.654 in
42.0 mm
|
||
| 0,7516 € - 1,4682 € | 8558 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.575 in
40.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare