Menu Ricerca

Ventose - Con foro

Disponibile

Le ventose con foro sono ideali per far passare cordini, fili o spago a cui appendere i materiali espositivi. Queste ventose si fissano su superfici pulite, piane, senza alcun elemento di fissaggio.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
10 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro foro Diametro coppa Acquista
0,2351 € - 0,4818 € 12550 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.0 mm
35.0 mm
0,3866 € - 0,7852 € 900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.5 mm
55.0 mm
0,1501 € - 0,3063 € 5680 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.5 mm
25.0 mm
0,2903 € - 0,2903 € 8311 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.0 mm
45.0 mm
0,0878 € - 0,1844 € 17000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.5 mm
12.7 mm
0,1812 € - 0,3717 € 1200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.7 mm
30.0 mm
0,3215 € - 0,6543 € 2950 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.4 mm
50.0 mm
0,1072 € - 0,2183 € 9540 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.8 mm
22.0 mm
0,2577 € - 0,5472 € 9126 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.0 mm
40.0 mm
0,1897 € - 0,3717 € 14240 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.0 mm
40.0 mm
Ventosa 35.0 mm Foro PVC Trasparente

10256350

Fascia di prezzo
0,4818 € - 0,2351 €

Livelli di giacenza
12550 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro coppa
    35.0 mm
  • Diametro foro
    5.0 mm
  • Spessore totale
    14.0 mm
  • Metodo di sospensione
    Foro
  • Colore
    Trasparente
Ventosa singola 55.0 mm

10256480

Fascia di prezzo
0,7852 € - 0,3866 €

Livelli di giacenza
900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro coppa
    55.0 mm
  • Diametro foro
    6.5 mm
  • Spessore totale
    22.0 mm
  • Metodo di sospensione
    Foro
  • Colore
    Trasparente
Ventosa 25.0 mm Foro PVC Trasparente

10256312

Fascia di prezzo
0,3063 € - 0,1501 €

Livelli di giacenza
5680 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro coppa
    25.0 mm
  • Diametro foro
    3.5 mm
  • Spessore totale
    10.0 mm
  • Metodo di sospensione
    Foro
  • Colore
    Trasparente
Ventosa 45.0 mm Foro PVC Trasparente

10256428

Fascia di prezzo
0,2903 € - 0,2903 €

Livelli di giacenza
8311 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro coppa
    45.0 mm
  • Diametro foro
    5.0 mm
  • Spessore totale
    19.6 mm
  • Metodo di sospensione
    Foro
  • Colore
    Trasparente
Ventosa 12.7 mm Foro PVC Trasparente

10120149

Fascia di prezzo
0,1844 € - 0,0878 €

Livelli di giacenza
17000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro coppa
    12.7 mm
  • Diametro foro
    2.5 mm
  • Metodo di sospensione
    Foro
  • Colore
    Trasparente
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
Ventosa 30.0 mm Foro PVC Trasparente

10256329

Fascia di prezzo
0,3717 € - 0,1812 €

Livelli di giacenza
1200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro coppa
    30.0 mm
  • Diametro foro
    4.7 mm
  • Spessore totale
    14.0 mm
  • Metodo di sospensione
    Foro
  • Colore
    Trasparente
Ventosa 50.0 mm Foro PVC Trasparente

10256459

Fascia di prezzo
0,6543 € - 0,3215 €

Livelli di giacenza
2950 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro coppa
    50.0 mm
  • Diametro foro
    5.4 mm
  • Spessore totale
    17.8 mm
  • Metodo di sospensione
    Foro
  • Colore
    Trasparente
Ventosa 22.0 mm Foro PVC Trasparente

10256282

Fascia di prezzo
0,2183 € - 0,1072 €

Livelli di giacenza
9540 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro coppa
    22.0 mm
  • Diametro foro
    2.8 mm
  • Spessore totale
    8.4 mm
  • Metodo di sospensione
    Foro
  • Colore
    Trasparente
Ventosa 40.0 mm Foro PVC Trasparente

10256381

Fascia di prezzo
0,5472 € - 0,2577 €

Livelli di giacenza
9126 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro coppa
    40.0 mm
  • Diametro foro
    5.0 mm
  • Spessore totale
    16.0 mm
  • Metodo di sospensione
    Foro
  • Colore
    Trasparente
Ventosa 40.0 mm Foro PVC Nero

10279403

Fascia di prezzo
0,3717 € - 0,1897 €

Livelli di giacenza
14240 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro coppa
    40.0 mm
  • Diametro foro
    5.0 mm
  • Spessore totale
    16.0 mm
  • Metodo di sospensione
    Foro
  • Colore
    Nero