Le ventose con gancio presentano un gancio in metallo o in plastica per appendere materiali espositivi. Queste ventose si fissano su superfici pulite, piane, senza alcun elemento di fissaggio.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Colore | Diametro coppa | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,3654 € - 0,7406 € | 3304 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Trasparente
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 0,2761 € - 0,5145 € | 25778 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Trasparente
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,9191 € - 1,6745 € | 210 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Bianco
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 0,3441 € - 0,6989 € | 3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Trasparente
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,2535 € - 0,4491 € | 5980 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Trasparente
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,7662 € - 1,3562 € | 3400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Bianco
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 0,2577 € - 0,5234 € | 3900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Trasparente
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,5268 € - 1,0677 € | 3239 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Trasparente
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 0,1762 € - 0,7316 € | 3473 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Trasparente
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,1713 € - 0,3509 € | 6341 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Trasparente
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,5848 € - 2,2307 € | 3414 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Bianco
|
2.874 in
73.0 mm
|
||
| 0,4064 € - 0,8417 € | 4900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Trasparente
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,32 € - 0,32 € | 21482 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Trasparente
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 1,4226 € - 1,4226 € | Richiedi il lead time qui |
Nero
|
2.795 in
71.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare