Menu Ricerca

Ventose doppie

Disponibile

Le ventose doppie tengono saldamente, separano e ammortizzano due superfici parallele. Congiungono superfici piane e pulite, senza la necessità di un foro di montaggio o di altri elementi di fissaggio.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
1 risultato
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Fascia di prezzo Disponibilità Diametro coppa Acquista
0,6687 € - 0,7109 € 4840 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
30.0 mm
Ventosa 30.0 mm Adesivo PVC Trasparente

464808

Fascia di prezzo
0,7109 € - 0,6687 €

Livelli di giacenza
4840 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro coppa
    30.0 mm
  • Metodo di sospensione
    Adesivo
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Codice doganale
    3926909790
  • Colore
    Trasparente