Le viti a ricircolo di sfere sono componenti meccanici di precisione utilizzati nei sistemi di movimento lineare per convertire un moto rotatorio in un moto lineare in modo efficiente e accurato. Sono costituite da un albero filettato (o una chiocciola) e una serie di cuscinetti a sfera rettificati. I cuscinetti a sfera ruotano tra l'albero e la chiocciola, riducendo l'attrito e l'usura, comuni nei sistemi di movimento a scorrimento.
Sono solitamente utilizzate in varie applicazioni industriali, soprattutto per le apparecchiature automobilistiche, aerospaziali e medicali. A seconda del diametro, viene fornita un'ampia scelta di viti a ricircolo di sfere.
Nota: non rimuovere la chiocciola dal manicotto prima dell'assemblaggio poiché le sfere si allenteranno e la chiocciola diventerà inutilizzabile.Le viti a ricircolo di sfere sono componenti di precisione utilizzati nei sistemi di movimento lineare per convertire un moto rotatorio in un moto lineare in modo efficiente e accurato.
Materiale: Acciaio Codice Serie: SRL137580, SRL137563, SRL137550, SRL137540, SRL137532, SRL137525, SRL137520, SRL137516
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | d1 | d2 | d3 | l1 | Diametro vite x lead | Avanzamento per singolo giro | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 378,2763 € - 472,8428 € | Richiedi il lead time qui |
65.15
|
63.0
|
58.8
|
600.0
|
63x10
|
10.0
|
||
| 1.131,4975 € - 1.414,3698 € | Richiedi il lead time qui |
82.15
|
80.0
|
75.8
|
1500.0
|
80x10
|
10.0
|
||
| 372,9975 € - 466,252 € | Richiedi il lead time qui |
53.58
|
50.0
|
44.05
|
1500.0
|
50x20
|
20.0
|
||
| 6.537,0605 € - 8.171,3318 € | Richiedi il lead time qui |
53.58
|
50.0
|
44.05
|
4500.0
|
50x50
|
50.0
|
||
| 377,5895 € - 471,991 € | Richiedi il lead time qui |
82.15
|
80.0
|
75.8
|
500.0
|
80x10
|
10.0
|
||
| 2.390,71 € - 2.988,3875 € | Richiedi il lead time qui |
65.15
|
63.0
|
58.8
|
4500.0
|
63x10
|
10.0
|
||
| 4.863,7275 € - 6.079,6609 € | Richiedi il lead time qui |
82.15
|
80.0
|
75.8
|
6500.0
|
80x10
|
10.0
|
||
| 1.599,041 € - 1.998,7956 € | Richiedi il lead time qui |
65.15
|
63.0
|
58.8
|
3000.0
|
63x10
|
10.0
|
||
| 4.490,8018 € - 5.613,5073 € | Richiedi il lead time qui |
82.15
|
80.0
|
75.8
|
6000.0
|
80x10
|
10.0
|
||
| 3.372,0143 € - 4.215,0204 € | Richiedi il lead time qui |
82.15
|
80.0
|
75.8
|
4500.0
|
80x10
|
10.0
|
||
| 729,267 € - 911,5802 € | Richiedi il lead time qui |
53.58
|
50.0
|
44.05
|
500.0
|
50x50
|
50.0
|
||
| 1.068,2858 € - 1.335,3562 € | Richiedi il lead time qui |
65.15
|
63.0
|
58.8
|
2000.0
|
63x10
|
10.0
|
||
| 2.999,0885 € - 3.748,8668 € | Richiedi il lead time qui |
82.15
|
80.0
|
75.8
|
4000.0
|
80x10
|
10.0
|
||
| 827,2365 € - 1.034,0431 € | Richiedi il lead time qui |
53.58
|
50.0
|
44.05
|
4000.0
|
50x20
|
20.0
|
||
| 1.975,2673 € - 2.469,0877 € | Richiedi il lead time qui |
52.15
|
50.0
|
45.80
|
6000.0
|
50x10
|
10.0
|
||
| 2.911,1128 € - 3.638,8889 € | Richiedi il lead time qui |
53.58
|
50.0
|
44.05
|
2000.0
|
50x50
|
50.0
|
||
| 1.158,7933 € - 1.448,488 € | Richiedi il lead time qui |
52.15
|
50.0
|
45.80
|
3500.0
|
50x10
|
10.0
|
||
| 5.087,8643 € - 6.359,8288 € | Richiedi il lead time qui |
53.58
|
50.0
|
44.05
|
3500.0
|
50x50
|
50.0
|
||
| 196,6873 € - 245,8565 € | Richiedi il lead time qui |
53.58
|
50.0
|
44.05
|
800.0
|
50x20
|
20.0
|
||
| 1.322,0758 € - 1.652,5957 € | Richiedi il lead time qui |
52.15
|
50.0
|
45.80
|
4000.0
|
50x10
|
10.0
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare