Le viti di spallamento di questa linea sono caratterizzate da una testa ultraribassata con cava esagonale. L'altezza della testa di queste viti a profilo ridottissimo corrisponde a circa 1/3 di quella delle normali viti di spallamento. La cava esagonale è ideale per l'assemblaggio di precisione e viene usata quando la superficie disponibile è ridotta.
Sono realizzate in acciaio inossidabile austenitico che offre una buona resistenza alla corrosione e una buona lavorabilità. Questo materiale è una scelta molto diffusa per le applicazioni edilizie e automobilistiche.
Materiale: Acciaio inossidabile 316, Acciaio inossidabile 303Colore: Standard infiammabilità del materiale:
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | d2 | d1+0|-0.025 | h1 | l1 005 00 | Materiale | l2 | A/F | Acquista | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7,38 € - 10,54 € | 214 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
12.0
|
3.5
|
50.0
|
Acciaio inossidabile 303
|
16.0
|
6.0
|
|||
7,38 € - 10,54 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
12.0
|
3.5
|
25.0
|
Acciaio inossidabile 303
|
16.0
|
6.0
|
|||
4,16 € - 5,94 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
6.0
|
1.7
|
40.0
|
Acciaio inossidabile 303
|
6.0
|
3.0
|
|||
5,36 € - 7,66 € | 111 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
10.0
|
2.7
|
30.0
|
Acciaio inossidabile 303
|
12.0
|
5.0
|
|||
4,37 € - 6,25 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
10.0
|
2.7
|
16.0
|
Acciaio inossidabile 303
|
12.0
|
5.0
|
|||
6,26 € - 8,95 € | 123 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
10.0
|
2.7
|
40.0
|
Acciaio inossidabile 303
|
12.0
|
5.0
|
|||
5,66 € - 8,09 € | 123 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
12.0
|
3.5
|
10.0
|
Acciaio inossidabile 303
|
16.0
|
6.0
|
|||
7,38 € - 10,54 € | 315 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
12.0
|
3.5
|
30.0
|
Acciaio inossidabile 303
|
16.0
|
6.0
|
|||
2,92 € - 4,17 € | 168 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
5.0
|
1.3
|
40.0
|
Acciaio inossidabile 303
|
5.0
|
2.5
|
|||
7,38 € - 10,54 € | 68 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
12.0
|
3.5
|
40.0
|
Acciaio inossidabile 303
|
16.0
|
6.0
|
|||
4,16 € - 5,94 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
10.0
|
2.7
|
10.0
|
Acciaio inossidabile 303
|
12.0
|
5.0
|
|||
5,19 € - 7,41 € | 447 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
8.0
|
2.0
|
40.0
|
Acciaio inossidabile 303
|
11.0
|
4.0
|
|||
4,21 € - 6,01 € | 92 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
10.0
|
2.7
|
12.0
|
Acciaio inossidabile 303
|
12.0
|
5.0
|
|||
3,91 € - 5,58 € | 75 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
10.0
|
2.7
|
8.0
|
Acciaio inossidabile 303
|
12.0
|
5.0
|
|||
4,16 € - 5,94 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
6.0
|
1.7
|
30.0
|
Acciaio inossidabile 303
|
6.0
|
3.0
|
|||
2,92 € - 4,17 € | 68 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
5.0
|
1.3
|
25.0
|
Acciaio inossidabile 303
|
5.0
|
2.5
|
|||
5,66 € - 8,09 € | 208 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
12.0
|
3.5
|
12.0
|
Acciaio inossidabile 303
|
16.0
|
6.0
|
|||
4,16 € - 5,94 € | 94 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
6.0
|
1.7
|
25.0
|
Acciaio inossidabile 303
|
6.0
|
3.0
|
|||
2,23 € - 3,19 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
4.0
|
1.3
|
16.0
|
Acciaio inossidabile 303
|
4.0
|
2.0
|
|||
2,19 € - 3,13 € | 390 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
4.0
|
1.3
|
4.0
|
Acciaio inossidabile 303
|
4.0
|
2.0
|
|||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare