Menu Ricerca

Vite Chiave a croce M2.5 4.0 mm Nylon Naturale

Questa vite a testa bombata a croce è realizzata in nylon naturale, è totalmente filettata e può essere utilizzata in una vasta gamma di settori e applicazioni. I componenti fanno riferimento a N FE 25-121 solo a scopo indicativo.
Codice articolo:

423005000002

In produzione Maggiori informazioni su consegne e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
250 - 499 0,2114 €
500 - 999 0,1975 €
1000 + 0,1519 €
Confezione standard: 250

Ordina a multipli di 250

Totale ordine:

52,85 €

250 x 0,2114 €

Aggiungi campione +

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Diametro testa 4.9 mm
Altezza testa 1.6 mm
Dimensioni filettatura M2.5
Lunghezza filetto 4.0 mm
Tipo testa Testa rotonda non svasata
Tipo impronta Chiave a croce
Materiale Nylon
Finitura Senza finitura
Colore Natural
Codice doganale 3926909790
Specifiche N FE 25-121
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci