Menu Ricerca

Vite per montaggio mobili (Confirmat) M7 40.0 mm 10.0 mm (DIA) Acciaio

These confirmat screws are made from zinc plated steel and are used in the assembly of wooden furniture and flat pack assemblies.
Codice articolo Essentra :

10378540

Codice articolo precedente:

463150

14700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
150 - 1499 0,1659 €
1500 + 0,0435 €
Confezione standard: 1500

Ordina a multipli di 150

Totale ordine:

24,89 €

150 x 0,1659 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Dimensioni chiave esagonale compatibile 4.0 mm
Diametro testa 10.0 mm
Diametro stelo 4.6 mm
Diametro filetto 10.0 mm
Dimensioni filettatura M7
Lunghezza filetto 40.0 mm
Materiale Acciaio
Finitura Zincato
Tipo vite Vite per montaggio mobili (Confirmat)
Tipo testa Testa tonda
Tipo impronta Impronta esagonale
Codice doganale 7318190090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci