I volantini a lobi femmina sono dotati di un bordo sagomato per consentire presa e comfort ottimali. Questi durevoli volantini a lobi, resistenti agli agenti chimici e agli impatti, garantiscono un'estetica impeccabile alle applicazioni rifinite che richiedono una regolazione.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro manopola | Numero di lobi | Dimensioni filettatura | Colore | Materiale manopola | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Richiedi il lead time qui |
1.575 in
40.0 mm
|
3
|
M6
|
Grigio
|
Acciaio inossidabile
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
1.969 in
50.0 mm
|
3
|
M10
|
Grigio
|
Acciaio inossidabile
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
2.756 in
70.0 mm
|
5
|
M16
|
Argento
|
Alluminio
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
1.575 in
40.0 mm
|
4
|
M8
|
Argento
|
Alluminio
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
2.48 in
63.0 mm
|
4
|
M12
|
Argento
|
Alluminio
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
1.575 in
40.0 mm
|
4
|
M8
|
Argento
|
Alluminio
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
2.362 in
60.0 mm
|
5
|
M12
|
Argento
|
Alluminio
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
3.15 in
80.0 mm
|
4
|
M16
|
Argento
|
Alluminio
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
1.575 in
40.0 mm
|
5
|
M8
|
Grigio
|
Acciaio inossidabile
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
1.575 in
40.0 mm
|
5
|
M8
|
Grigio
|
Acciaio inossidabile
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
2.362 in
60.0 mm
|
5
|
M12
|
Grigio
|
Acciaio inossidabile
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
1.969 in
50.0 mm
|
5
|
M10
|
Argento
|
Alluminio
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
1.575 in
40.0 mm
|
5
|
M6
|
Argento
|
Alluminio
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
2.756 in
70.0 mm
|
5
|
M16
|
Argento
|
Alluminio
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
1.575 in
40.0 mm
|
3
|
M8
|
Grigio
|
Acciaio inossidabile
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
1.969 in
50.0 mm
|
3
|
M8
|
Grigio
|
Acciaio inossidabile
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
1.575 in
40.0 mm
|
3
|
M8
|
Grigio
|
Acciaio inossidabile
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
2.48 in
63.0 mm
|
4
|
M12
|
Argento
|
Alluminio
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
2.362 in
60.0 mm
|
3
|
M12
|
Grigio
|
Acciaio inossidabile
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
1.969 in
50.0 mm
|
4
|
M10
|
Argento
|
Alluminio
|
|||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare