Menu Ricerca

Volantini - In metallo senza impugnatura

In produzione

I volantini di controllo forniscono una leva per carichi pesanti e consentono di regolare il posizionamento di macchinari di grandi dimensioni. Il design a quattro razze consente all'operatore una presa salda; per questo non sono presenti maniglie. La gamma è disponibile in molti materiali diversi per adattarsi alle diverse applicazioni.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
4 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro volantino Acquista
Richiedi il lead time qui
12.0 mm
Richiedi il lead time qui
14.0 mm
Richiedi il lead time qui
11.0 mm
Richiedi il lead time qui
17.0 mm
Volantino di controllo con maniglia 12.0 mm Acciaio Nero

10496022


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio
  • Stile volantino
    Senza impugnatura
  • Tipo di foro
    Bore Hole
  • Materiale ruota
    Acciaio
Volantino di controllo con maniglia 14.0 mm Acciaio Nero

10496039


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio
  • Stile volantino
    Senza impugnatura
  • Tipo di foro
    Bore Hole
  • Materiale ruota
    Acciaio
Volantino di controllo con maniglia 11.0 mm Acciaio Nero

10496015


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio
  • Stile volantino
    Senza impugnatura
  • Tipo di foro
    Bore Hole
  • Materiale ruota
    Acciaio
Volantino di controllo con maniglia 17.0 mm Acciaio Nero

10496046


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio
  • Stile volantino
    Senza impugnatura
  • Tipo di foro
    Bore Hole
  • Materiale ruota
    Acciaio