Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
(16 categorie prodotti)
Gli ammortizzatori per ante sono un tipo di paracolpi che possono essere applicati all'interno di un'anta o di un cassetto per garantire una chiusura morbida e delicata.
Questa azione impedisce che le ante sbattano sull'applicazione, proteggendo così l'usura dei mobili e contribuendo al controllo del rumore. È particolarmente utile in ambienti come scuole, ospedali e uffici.
Questi paracolpi sono facili da installare e sono disponibili in vari tipi di fissaggio, tra cui: posteriore, anteriore e inferiore a vite. Sono disponibili anche varianti con montaggio a filo in fori e con punta magnetica.
I cappucci flessibili sono adatti per applicazioni lisce o filettate e il loro design unico consente di adattarsi a una vasta gamma di diametri.
La linguetta centrale, unita all'esclusivo design a forma di stella, rende il montaggio e la rimozione semplici e veloci. Sono adatti a filettature metriche, UNF e BSP.
Un cappuccio di protezione e una rondella di tenuta in una sola unità. Questi cappucci di protezione per bulloni Banjo sono una buona soluzione da utilizzare durante l'assemblaggio, lo stoccaggio e la spedizione.
Un tappo altamente versatile che protegge la vostra applicazione da danni e dall'ingresso di sporcizia. Il prodotto è disponibile anche con anelli di fissaggio. I cappucci sono facili da maneggiare, anche quando si indossano i guanti, e sono disponibili in un'ampia gamma di dimensioni per soddisfare i requisiti del vostre progetto.
Una gamma di cappucci protettivi progettati per le connessioni con i raccordi Banjo. Forniscono una copertura esterna dell'assieme durante lo stoccaggio e il trasporto per proteggere il raccordo dall'ingresso di sporcizia. La nostra gamma è disponibile in due materiali: cloruro di polivinile (PVC) flessibile e polietilene ad alta densità.
Le opzioni in PVC flessibile si adattano in modo preciso e aderente per assicurare una protezione ottimale. Il materiale flessibile consente un'applicazione e una rimozione rapide, agevolate da una comoda linguetta.
Il materiale più duro dei prodotti in HDPE rende l'applicazione rapida, facendo scattare facilmente il cappuccio in posizione per garantire una presa salda. Adatti a temperature che vanno da un minimo di -30 a un massimo di +80 gradi Celsius.
La chiusura a levetta è una serratura per uso gravoso con chiusura a pressione, particolarmente adatta per armadietti di grandi dimensioni. Le serrature possono essere aperte dall'interno muovendo la camma. Per la chiusura a scatto è necessario un riscontro da ordinare a parte con il codice 016A71E. L'ampia scelta di materiali, chiavi uguali o diverse e la classificazione IP54 garantiscono l'adattabilità a qualsiasi applicazione e una maggiore sicurezza.
La clip che contiene il cavo/i ha un sistema di aggancio con lamelle che li mantiene saldamente in posizione. Regolabile per fasci di diverso diametro. Blocca il fascio all'interno ma è possibile riaprirla per apportare modifiche all'instradamento. Adatte per l'utilizzo in applicazioni soggette a vibrazioni. Una volta chiusa la clip, non si riaprirà fino a quando non viene rilasciata la linguetta. Disponibile in materiale classificato UL94 V-2 o UL94 V-0
Questi fermacavi hanno una chiusura a cerniera nella parte alta. Il cavo(i) vengono inseriti prima nel centro del morsetto, successivamente la parte superiore viene abbassata e posizionata sui cavi. Le gambe del morsetto vengono inserite in due fori. La parte superiore è fissata in posizione, il cavo viene trattenuto con l'ausilio di due viti. Una volta serrate le viti, le gambe si espandono mantenendo il morsetto in posizione senza la necessità di un dado. Pertanto non è necessario accedere al lato inferiore del pannello.
Mantiene saldamente in posizione tubi corrugati/convoluti o altri fasci. Alcuni modelli hanno una lamella interna che avvolge il diametro della clip fornendo una forte presa. Riapribile per un'agevole manutenzione. L'innesto ad albero è adatto a molti pannelli di spessore diverso.
Possono essere aperti e richiusi molte volte per aggiungere o rimuovere cavi. L'ampia base sagomata assicura un montaggio stabile. Nylon 6/6
I fermacavi regolabili sono dotati di una funzione di aggancio per trattenere e bloccare saldamente i fasci di cavi. Questi morsetti possono essere riaperti per modificare l'instradamento.
La nostra gamma è realizzata in nylon 6/6 e comprende opzioni già dotate di una striscia autoadesiva, per fissare in modo pratico e semplice i fasci di cavi. Per le versioni che non sono dotate di striscia adesiva, questa deve essere acquistata separatamente. Esplorate la nostra gamma di nastri per trovare la soluzione giusta.
Si monta facilmente e rapidamente con una base adesiva. La parte a D del fermacavosi posiziona sotto la linguetta ad L per bloccare i cavi in posizione. Due misure differenti per fasci di diverso diametro. In PVC grigio UL94 V-0 con adesivo in acrilico. L'elemento adesivo del prodotto ha una durata di circa 1 anno dalla data di spedizione se conservato nella confezione originale chiusa, a temperatura ambiente e lontano dalla luce solare.
Si montano facilmente con adesivo. Non è necessario alcun foro passante. Il dispositivo di bloccaggio mantiene in posizione i cavi e può essere riaperto. Disponibili in modelli, colori e materiali diversi. L'elemento adesivo del prodotto ha una durata di circa 1 anno dalla data di spedizione se conservato nella confezione originale chiusa, a temperatura ambiente e lontano dalla luce solare.
Le mini selle di cablaggio sono utilizzate principalmente per raccogliere e instradare i cavi nelle applicazioni elettroniche. Le selle di cablaggio mantengono organizzati i componenti ed eliminano il disordine. Inoltre, aiutano a garantire che i cavi siano facilmente accessibili per ulteriori assemblaggi o riparazioni.
La nostra gamma comprende selle di cablaggio con e senza elemento di blocco, opzioni con base adesiva, nonché selle di cablaggio con ingresso laterale, a foro cieco e con distanziale. Le opzioni di montaggio includono versioni a spinta e a vite.
Le dimensioni ridotte di queste selle di cablaggio le rendono utili per le applicazioni in cui lo spazio è limitato.
Questa piastra di riscontro è necessaria insieme alla chiusura a levetta per chiusura a scatto. Realizzata in acciaio con finitura zincata.
Le selle di cablaggio con elemento di blocco offrono una soluzione rapida e semplice per raccogliere e instradare cavi e fili e tenerli ordinatamente in posizione.
Il sistema di ingresso con elemento di blocco superiore garantisce che i cavi siano bloccati e lontani dai componenti sensibili. I cavi possono essere facilmente rimossi quando necessario. La sella di cablaggio può essere facilmente montata e rimossa con la pressione delle dita.
Il materiale di cui sono fatte queste selle di cablaggio garantisce una buona stabilità alla temperatura, oltre a robustezza e resistenza meccanica.
Le selle di cablaggio con blocco a cerniera offrono una soluzione rapida e semplice per raccogliere e instradare cavi e fili e tenerli ordinatamente in posizione.
Il sistema di ingresso con blocco a cerniera superiore garantisce che i cavi siano bloccati e lontani dai componenti sensibili. I cavi possono essere facilmente rimossi quando necessario. La sella di cablaggio può essere facilmente montata e rimossa con la pressione delle dita.
Il materiale di cui sono fatte queste selle di cablaggio garantisce una buona stabilità alla temperatura, oltre a robustezza e resistenza meccanica.
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare